Schneidringverschraubung / mit Gewinde / DEF

Schneidringverschraubung / mit Gewinde / DEF
Die Metallverschraubungen mit Feststellmutter der Serie H, DL, L, LL haben 10 Bauformen und 5 Schlauch-Außendurchmesser und bieten somit eine Vielzahl an Verbindungsmöglichkeiten für jede Anwendung. Eine Schlauchklemme mit Bördelrand verhindert Herausfallen der Schlauchklemme beim Einschieben des Schlauches. Gehärtetes Material schützt die Schlauchklemme vor Brechen beim Anziehen der Mutter. Der dadurch erweiterte Innendurchmesser bietet nur geringen Widerstand beim Einschieben des Schlauches. Die Schlauchbefestigung gibt Halt beim Einschieben des Schlauches und verhindert das Herausgleiten des Schlauches beim Einschrauben.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DEF06-02
DEF08-03
DEF10-03
DEF12-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussgewinde Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser
(mm)

3.76 €

10 4 Arbeitstage 1/46

4.61 €

10 4 Arbeitstage 3/88

7.61 €

10 4 Arbeitstage 3/810

8.03 €

10 26 Arbeitstage 3/812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Schraube⇔Leitungsanschluss Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) Verschraubung mit Innengewinde für Trennwand Werkstoff EN CW614N Äquiv. + EN CW617N Äquiv.
Oberflächenbehandlung NA Ausführung (Gewinde, außen) Rc Sleeve material C2700

Technischer Support