Verstärkungshülse für Klemmverschraubungen / DP-□□ / Kunststoff

Verstärkungshülse für Klemmverschraubungen / DP-□□ / Kunststoff

Mit den Fittings (Klemmring, Schneidring) von SMC wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Besuchen Sie unseren Onlineshop für eine breite Palette an Fittings in diversen Größen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DP-04
DP-06
DP-08
DP-10
DP-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable Pipe Fitting Size
(mm)

0.61 €

10 98 Arbeitstage 4

0.61 €

10 98 Arbeitstage 6

0.79 €

10 98 Arbeitstage 8

0.97 €

10 98 Arbeitstage 10

1.08 €

10 26 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Dazugehörige Komponenten Ausführung (zugehörige Bauteile) Stecker Oberflächenbehandlung NA

Technischer Support