Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LL04-01 |
LL04-02 |
LL06-01 |
LL06-01S |
LL06-02 |
LL06-03 |
LL08-01 |
LL08-02 |
LL08-02S |
LL08-03 |
LL10-02 |
LL10-02S |
LL10-03 |
LL10-03S |
LL10-04 |
LL12-02 |
LL12-03 |
LL12-03S |
LL12-04 |
LL12-04S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussgewinde | Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser (mm) | Sleeve material | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.81 € | 10 | 26 Arbeitstage | 1/8 | 4 | C2700 | - | ||
6.15 € | 10 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 4 | C2700 | - | ||
6.15 € | 10 | 26 Arbeitstage | 1/8 | 6 | C2700 | - | ||
6.60 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
6.26 € | 10 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 6 | C2700 | - | ||
6.71 € | 10 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 6 | C2700 | - | ||
7.18 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1/8 | 8 | C2700 | - | ||
7.34 € | 10 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 8 | C2700 | - | ||
7.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
8.03 € | 10 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 8 | C2700 | - | ||
8.42 € | 10 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 10 | C2700 | - | ||
8.87 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
9.05 € | 10 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 10 | C2700 | - | ||
9.50 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
10.24 € | 10 | 26 Arbeitstage | 1/2 | 10 | C2700 | - | ||
11.27 € | 10 | 26 Arbeitstage | 1/4 | 12 | C2700 | - | ||
11.48 € | 10 | 26 Arbeitstage | 3/8 | 12 | C2700 | - | ||
11.95 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
13.26 € | 10 | 26 Arbeitstage | 1/2 | 12 | C2700 | - | ||
13.71 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial |
Loading...
Ausführung (Verbindung) | Schraube⇔Leitungsanschluss | Ausführung (Verbindung, Gewinde-Leitung) | Drehbares Kniestück, lang | Werkstoff | EN CW614N Äquiv. + EN CW617N Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | NA | Ausführung (Gewinde, außen) | R |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlussgewinde
Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser(mm)
Sleeve material
Dichtungsmaterial
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften