Schlauchnippel / M3AU

Schlauchnippel / M3AU
Miniatur-Verschraubungen der Serien M und MS werden für Druckluftanschlüsse bei engen Platzverhältnissen verwendet. Die Einbaufittings und Einschraubwinkel mit Überwurfmutter sind geeignet für Schläuche aus Nylon, Weichnylon und Polyurethan. Das Gehäuse der Serie MS ist in Edelstahl ausgeführt, deshalb können diese Steckverbindungen für korrodierende Anwendungen eingesetzt werden.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M-3AU-3
M-3AU-3-X83
M-3AU-3-X226
M-3AU-4
M-3AU-4-X83
M-3AU-4-X226
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø Applicable tube material (O.D./I.D.) Dichtungsmaterial Spezifikationen Bestelloptionen Screw Pitch
(mm)

1.03 €

10 7 Arbeitstage [Resin] 00010-Weiches Nylon・Polyurethan (3,18/2,18・3,18/2)PVCn. z.-

1.00 €

10 6 Arbeitstage [Resin] 000093---0.5

2.19 €

10 26 Arbeitstage [Resin] 000093-SUS304+FKM-0.5

1.03 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Resin] 00010-Weiches Nylon・Polyurethan (4/2,5)PVCn. z.-

0.94 €

10 26 Arbeitstage [Resin] 000093---0.5

2.19 €

10 26 Arbeitstage [Resin] 000093-SUS304+FKM-0.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Screw⇔Tube Connection Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Kniestücke (Widerhaken) Connection screw M

Technischer Support