Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M-3ALU-3 |
M-3ALU-3-X83 |
M-3ALU-3-X226 |
M-3ALU-4 |
M-3ALU-4-X83 |
M-3ALU-4-X226 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø | Applicable tube material (O.D./I.D.) | Dichtungsmaterial | Spezifikationen Bestelloptionen | Screw Pitch (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.68 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Resin] 00010 | - | Weiches Nylon・Polyurethan (3,18/2,18・3,18/2) | PVC | n. z. | - | ||
2.35 € | 10 | 6 Arbeitstage | [Resin] 00009 | 3 | - | - | - | 0.5 | ||
4.92 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Resin] 00009 | 3 | - | SUS304+FKM | - | 0.5 | ||
2.68 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Resin] 00010 | - | Weiches Nylon・Polyurethan (4/2,5) | PVC | n. z. | - | ||
2.35 € | 10 | 6 Arbeitstage | [Resin] 00009 | 3 | - | - | - | 0.5 | ||
4.92 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Resin] 00009 | - | - | SUS304+FKM | - | - |
Loading...
Verbindungsausführung | Screw⇔Tube Connection | Verbindungsausführung Gewinde-Leitung | Kniestück mit Widerhaken | Connection screw | M |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø
Applicable tube material (O.D./I.D.)
Dichtungsmaterial
Spezifikationen Bestelloptionen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften