Schlauchverbinder / M01A / Winkelverbinder / Miniaturausführung

Schlauchverbinder / M01A / Winkelverbinder / Miniaturausführung
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R



Die Miniaturschlauchverbinder von SMC stellen flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren her, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M-01AN-4
M-01AN-6
M-01AU-4
M-01AU-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable tube material (O.D./I.D.) Dichtungsmaterial Spezifikationen Bestelloptionen

1.53 €

10 3 Arbeitstage Nylon (4/2,5)Nylon 66・GF30 %n. z.

1.53 €

10 4 Arbeitstage Nylon (6/4)PVCn. z.

1.53 €

10 4 Arbeitstage Weiches Nylon・Polyurethan (4/2,5)--

1.53 €

1.04 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

Weiches Nylon・Polyurethan (6/4)--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Screw⇔Tube Connection Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Kniestücke (Widerhaken) Connection screw R

Technischer Support