Schlauchverbinder / M5H / Miniaturausführung

Schlauchverbinder / M5H / Miniaturausführung

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] M



Mit den Miniaturschlauchverbindern von SMC werden flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren hergestellt, um den Durchfluss von Flüssigkeiten und Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: M.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M-5H-4
M-5H-4-X83
M-5H-4-X112
M-5H-6
M-5H-6-X83
M-5H-6-X112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Applicable tube material (O.D./I.D.) Dichtungsmaterial Spezifikationen Bestelloptionen Screw Pitch
(mm)

1.19 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Resin] 00010Nylon・Weiches Nylon・Polyurethan (4/2,5)PVCn. z.-

1.15 €

10 26 Arbeitstage [Resin] 00009---0.8

5.89 €

10 98 Arbeitstage [Resin] 00009-SUS316 + Spezial-FKM-0.8

1.08 €

10 2 Arbeitstage [Resin] 00010Nylon・Weiches Nylon・Polyurethan (6/4)PVCn. z.-

1.08 €

10 26 Arbeitstage [Resin] 00009----

1.84 €

10 26 Arbeitstage [Resin] 00009-SUS316 + Spezial-FKM-0.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Screw⇔Tube Connection Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Außengewinde, gerade (Widerhaken) Connection screw M

Technischer Support