Fitting / M5J / Miniaturausführung

Fitting / M5J / Miniaturausführung

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] M



Mit den Miniatur-Fittings von SMC werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: M.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M-5J
M-5J-X83
M-5J-X112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Dichtungsmaterial Spezifikationen Bestelloptionen Screw Pitch
(mm)

0.90 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Resin] 00010PVCn. z.-

0.76 €

10 6 Arbeitstage [Resin] 00009--0.8

5.20 €

10 6 Arbeitstage [Resin] 00009SUS316 + Spezial-FKM-0.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Screw⇔Screw Connection Verbindungsform Gewinde <=> Gewinde Verlängerungsarmaturen Connection screw M

Technischer Support