Schlauchverbinder / MS-5AU-□ / Edelstahl / Miniaturausführung

Schlauchverbinder / MS-5AU-□ / Edelstahl / Miniaturausführung
  • Sonderpreis
Miniatur-Verschraubungen der Serien M und MS werden für Druckluftanschlüsse bei engen Platzverhältnissen verwendet. Die Einbaufittings und Einschraubwinkel mit Überwurfmutter sind geeignet für Schläuche aus Nylon, Weichnylon und Polyurethan. Das Gehäuse der Serie MS ist in Edelstahl ausgeführt, deshalb können diese Steckverbindungen für korrodierende Anwendungen eingesetzt werden.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS-5AU-3
MS-5AU-3-X112
MS-5AU-4
MS-5AU-4-X83
MS-5AU-4-X112
MS-5AU-6
MS-5AU-6-X112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable tube material (O.D./I.D.) Dichtungsmaterial Spezifikationen Bestelloptionen Screw Pitch
(mm)

3.40 €

2.31 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

Weiches Nylon・Polyurethan (3,18/2,18・3,18/2)PVCn. z.-

4.27 €

10 26 Arbeitstage -SUS316 + Spezial-FKM--

3.40 €

10 4 Arbeitstage Weiches Nylon・Polyurethan (4/2,5)PVCn. z.-

3.44 €

1 6 Arbeitstage ---0.8

4.27 €

10 26 Arbeitstage -SUS316 + Spezial-FKM--

3.71 €

10 4 Arbeitstage Weiches Nylon・Polyurethan (6/4)PVCn. z.-

4.27 €

10 28 Arbeitstage -SUS316 + Spezial-FKM-0.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Screw⇔Tube Connection Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Kniestücke (Widerhaken) Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Connection screw M

Technischer Support