Miniatur-Verschraubungen / Tülle mit Überwurfmutter / MS-5HLH

Miniatur-Verschraubungen / Tülle mit Überwurfmutter / MS-5HLH
Miniatur-Verschraubungen der Serien M und MS werden für Druckluftanschlüsse bei engen Platzverhältnissen verwendet. Die Einbaufittings und Einschraubwinkel mit Überwurfmutter sind geeignet für Schläuche aus Nylon, Weichnylon und Polyurethan. Das Gehäuse der Serie MS ist in Edelstahl ausgeführt, deshalb können diese Steckverbindungen für korrodierende Anwendungen eingesetzt werden.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Hose Elbow MS-5HLH-4, -6 Specifications

Hose Elbow MS-5HLH-4, -6 outline drawing

Hose Elbow MS-5HLH-4, -6 outline drawing

ModelA□BCøDEøFLMNEffective area
mm2
Weight
g
MS-5HLH-41278.51.876.515.8155.51.44.2
MS-5HLH-613.589.52.588.517.81662.56.2

Mini Fitting SUS316 MS Series Common Specifications (Reference)

  • For use in corrosive environments
  • Made of Stainless steel 316.
  • Compact piping space: Tube has a large retaining force. Hose nipple assures easy installation and removal.
  • Wide variety of types available: Possible for special tubing in the same direction. Accepts many types of plastic tubing
  • Hose nipple / hose elbow: Accepts nylon, soft nylon, and polyurethane tubing.

Structure

Mini Fitting SUS316 MS series structural drawing

Mini Fitting SUS316 MS series structural drawing

Specifications

Applicable tubing materialNylonSoft nylon Note 1:PolyurethanePFA Note 2:FEP Note 3:Modified PTFE Note 4:
Applicable tubing O.D. / I.D.ø4/ø2.5
ø6/ø4
ø3.18/ø2.18ø4/ø2.5
ø6/ø4
ø3.18/ø2
ø4/ø2.5
ø6/ø4
ø6/ø4ø4/ø2.5
ø6/ø4
ø4/ø2.5
ø6/ø4
Usable fluidsAir, water Note 5:
Maximum operating pressure (at 20°C)1.5 MPa1 MPa0.8 MPa1 MPa1.5 MPa1.4 MPa
Ambient and fluid temperature-5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing)
Connection sizeM5, R1/8M5
ThreadJIS B0205 (metric fine thread)
JIS B0203 (taper thread for piping)
JIS B0205, Class 2
(metric fine thread)

Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.
For Note 2, Note 3 and Note 4, use only hose nipple types.
Note 5: Water cannot be used for barb fittings, barb elbows or barb tees.

Main Component Materials

MaterialsBodyStainless steel 316
GasketPVC, Nylon 66, GF30%
Teilenummer
MS-5HLH-4
MS-5HLH-4-X112
MS-5HLH-6
MS-5HLH-6-X83
MS-5HLH-6-X112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable tube material (O.D./I.D.) Dichtungsmaterial Spezifikationen Bestelloptionen Screw Pitch
(mm)

14.00 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

Nylon・Weiches Nylon・Polyurethan (4/2,5)Nylon 66・GF30 %n. z.-

16.50 €

10 6 Arbeitstage -SUS316 + Spezial-FKM-0.8

14.74 €

10 4 Arbeitstage Nylon・Weiches Nylon・Polyurethan (6/4)Nylon 66・GF30 %n. z.-

15.53 €

10 26 Arbeitstage ---0.8

18.90 €

10 26 Arbeitstage -SUS316 + Spezial-FKM-0.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Screw⇔Tube Connection Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Kniestück mit Widerhaken (H) Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Connection screw M

Technischer Support