Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MS-5ATHU-3 |
MS-5ATHU-4 |
MS-5ATHU-4-X112 |
MS-5ATHU-6 |
MS-5ATHU-6-X112 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Leitung-Mehrpunktverbindungsform | Applicable tube material (O.D./I.D.) | Dichtungsmaterial | Spezifikationen Bestelloptionen | Screw Pitch (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03 € 8.47 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [T-Stücke (Widerhaken)] T-Stücke (Widerhaken) | Weiches Nylon・Polyurethan (3,18/2,18・3,18/2) | Nylon 66・GF30 % | n. z. | - | ||
13.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | [T-Stücke (Widerhaken)] T-Stücke (Widerhaken) | Weiches Nylon・Polyurethan (4/2,5) | Nylon 66・GF30 % | n. z. | - | ||
14.74 € | 10 | 73 Arbeitstage | [T-Stücke (Widerhaken)] Mit Widerhaken T | - | SUS316 + Spezial-FKM | - | 0.8 | ||
13.31 € | 10 | 4 Arbeitstage | [T-Stücke (Widerhaken)] T-Stücke (Widerhaken) | Weiches Nylon・Polyurethan (6/4) | Nylon 66・GF30 % | n. z. | - | ||
18.35 € | 10 | 26 Arbeitstage | [T-Stücke (Widerhaken)] Mit Widerhaken T | - | SUS316 + Spezial-FKM | - | 0.8 |
Loading...
Verbindungsausführung | Screw⇔Tube Branch Connection | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) | Connection screw | M |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Leitung-Mehrpunktverbindungsform
Applicable tube material (O.D./I.D.)
Dichtungsmaterial
Spezifikationen Bestelloptionen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften