Schlauchverbinder für Kunststoffschläuche / 10-M-01H-□ / Miniaturausführung (Teilenummern)

Schlauchverbinder für Kunststoffschläuche / 10-M-01H-□ / Miniaturausführung

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R



Die Miniaturschlauchverbinder von SMC stellen flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren her, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-M-01H-4
10-M-01H-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Applicable tube material (O.D./I.D.)

2.79 €

10 6 Arbeitstage 00014Polyurethan (4/2,5)

2.82 €

10 26 Arbeitstage [Resin] 00010Polyurethan (6/4)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Screw⇔Tube Connection Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Außengewinde, gerade (Widerhaken) Connection screw R

Technischer Support