Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] M
SMC stellt Miniaturschlauchverbinder her, die flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren herstellen, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-MS-5ALHU-4 |
10-MS-5ALHU-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable tube material (O.D./I.D.) | |
---|---|---|---|---|---|
10.69 € | 10 | 26 Arbeitstage | Polyurethan (4/2,5) | ||
11.03 € | 10 | 26 Arbeitstage | Polyurethan (6/4) |
Loading...
Verbindungsausführung | Screw⇔Tube Connection | Verbindungsausführung Gewinde-Leitung | Kniestück mit Widerhaken | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Connection screw | M | Dichtungsmaterial | Nylon 66・GF30 % | Spezifikationen Bestelloptionen | n. z. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable tube material (O.D./I.D.)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften