Schlauchverbinder / 10-MS-5HLH-□ / Miniaturausführung (Teilenummern)

Schlauchverbinder / 10-MS-5HLH-□ / Miniaturausführung

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] M



SMC stellt Miniaturschlauchverbinder her, die flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren herstellen, um den Durchfluss von Gasen oder Flüssigkeiten in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-MS-5HLH-4
10-MS-5HLH-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable tube material (O.D./I.D.)

15.19 €

10 26 Arbeitstage Polyurethan (4/2,5)

15.94 €

10 26 Arbeitstage Polyurethan (6/4)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Screw⇔Tube Connection Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Kniestück mit Widerhaken (H) Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Connection screw M Dichtungsmaterial PVC Spezifikationen Bestelloptionen n. z.

Technischer Support