Schlauchverbinder / 10-MS-5B / Miniaturausführung (Teilenummern)

Schlauchverbinder / 10-MS-5B / Miniaturausführung

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R



Die Miniaturschlauchverbinder von SMC stellen flexible und feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren her, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10-MS-5B

Teilenummer
10-MS-5B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.24 €

10 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Screw⇔Screw Connection Verbindungsform Gewinde <=> Gewinde Bushing Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Connection screw R

Sie befinden sich auf der Seite für Schlauchverbinder / 10-MS-5B / Miniaturausführung, die Teilenummer ist 10-MS-5B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-MS-5B.

Technischer Support