Stecknippelverschraubung (Schlauchtüllen) / 10-MS T-Stück für flexiblen Schlauch, 10-MS-5ATHU-3,4,6 / Edelstahl (Teilenummern)

Stecknippelverschraubung (Schlauchtüllen) / 10-MS T-Stück für flexiblen Schlauch, 10-MS-5ATHU-3,4,6 / Edelstahl
A miniature tube fitting.
[Features]
· Can be used in corrosive environments.
[Applications]
· Rotates 360° around the stud as an axis, allowing it to be fixed at any angle.
· For polyurethane tube piping.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10-MS-5ATHU-6

Teilenummer
10-MS-5ATHU-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.18 €

10 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Screw⇔Tube Branch Connection Gewinde-Leitung-Mehrpunktverbindungsform T-Stücke (Widerhaken) Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Connection screw M Applicable tube material (O.D./I.D.) Polyurethan (6/4) Dichtungsmaterial Nylon 66・GF30 %
Spezifikationen Bestelloptionen n. z.

Sie befinden sich auf der Seite für Stecknippelverschraubung (Schlauchtüllen) / 10-MS T-Stück für flexiblen Schlauch, 10-MS-5ATHU-3,4,6 / Edelstahl, die Teilenummer ist 10-MS-5ATHU-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-MS-5ATHU-6.

Technischer Support