Pneumatik Steckverbinder / KQ2VF□□-□□-□, KQ2VF Serie / Abzweig / Push-In Anschluss / UNF, W Gewinde / Außengewinde

Pneumatik Steckverbinder / KQ2VF□□-□□-□, KQ2VF Serie / Abzweig / Push-In Anschluss / UNF, W Gewinde / Außengewinde
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder UNF, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 6 mm auf. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: M oder UNF.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2VF04-M5N
10-KQ2VF06-M5N
KQ2VF01-32A
KQ2VF01-32N
KQ2VF03-32A
KQ2VF03-32N
KQ2VF04-M5A
KQ2VF04-M5A1
KQ2VF04-M5A-X12
KQ2VF04-M5A-X35
KQ2VF04-M5N
KQ2VF04-M5N1
KQ2VF06-M5A
KQ2VF06-M5A1
KQ2VF06-M5A-X12
KQ2VF06-M5A-X35
KQ2VF06-M5N
KQ2VF06-M5N1
KQ2VF07-32A
KQ2VF07-32N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Werkstoff Gewinde Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

5.31 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4M5×0,8Weiß-Weiß-

5.40 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6M5×0,8Weiß-Weiß-

11.10 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-UNF10-32WeißPerfekter KreisOrangen. z.

11.32 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-UNF10-32WeißPerfekter KreisOrangen. z.

11.10 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-UNF10-32WeißPerfekter KreisOrangen. z.

11.32 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-UNF10-32WeißPerfekter KreisOrangen. z.

3.47 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP4M5×0,8WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.98 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP4M5×0,8WeißEllipseHellgraun. z.

3.63 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP4M5×0,8WeißPerfekter KreisWeißGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

3.97 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP4M5×0,8SchwarzPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

3.65 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4M5×0,8WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.15 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4M5×0,8WeißEllipseHellgraun. z.

3.58 €

2.33 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP6M5×0,8WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.24 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP6M5×0,8WeißEllipseHellgraun. z.

3.76 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP6M5×0,8WeißPerfekter KreisWeißGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

4.11 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP6M5×0,8SchwarzPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

3.74 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6M5×0,8WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.53 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6M5×0,8WeißEllipseHellgraun. z.

20.39 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-UNF10-32WeißPerfekter KreisOrangen. z.

20.68 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-UNF10-32WeißPerfekter KreisOrangen. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Universalkniestück mit Innengewinde
Number of Connection Tubes(pc.) 1

Technischer Support