Pneumatik Steckverbinder / KQ2VF□□-□□-□, KQ2VF Serie / Abzweig / Push-In Anschluss / NPT, R, RC Gewinde / Außengewinde

Pneumatik Steckverbinder / KQ2VF□□-□□-□, KQ2VF Serie / Abzweig / Push-In Anschluss / NPT, R, RC Gewinde / Außengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] NPT oder R inch, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm. NPT oder R inch sind die auswählbare Anschlussgewindearten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2VF04-01NS
10-KQ2VF06-01NS
10-KQ2VF06-02NS
10-KQ2VF08-01NS
10-KQ2VF08-02NS
10-KQ2VF08-03NS
10-KQ2VF10-02NS
10-KQ2VF10-03NS
10-KQ2VF12-03NS
10-KQ2VF12-04NS
KQ2VF01-34A
KQ2VF01-34AS
KQ2VF01-34N
KQ2VF01-34NS
KQ2VF03-34A
KQ2VF03-34AS
KQ2VF03-34N
KQ2VF03-34NS
KQ2VF04-01A
KQ2VF04-01AS
KQ2VF04-01AS1
KQ2VF04-01AS-X12
KQ2VF04-01AS-X35
KQ2VF04-01N
KQ2VF04-01NS
KQ2VF04-01NS1
KQ2VF05-34A
KQ2VF05-34AS
KQ2VF05-34N
KQ2VF05-34NS
KQ2VF06-01A
KQ2VF06-01AS
KQ2VF06-01AS1
KQ2VF06-01AS-X12
KQ2VF06-01AS-X35
KQ2VF06-01N
KQ2VF06-01NS
KQ2VF06-01NS1
KQ2VF06-01NS-X35
KQ2VF06-02A
KQ2VF06-02AS
KQ2VF06-02AS1
KQ2VF06-02AS-X12
KQ2VF06-02AS-X35
KQ2VF06-02N
KQ2VF06-02NS
KQ2VF06-02NS1
KQ2VF06-02NS-X35
KQ2VF07-34A
KQ2VF07-34AS
KQ2VF07-34N
KQ2VF07-34NS
KQ2VF07-35A
KQ2VF07-35AS
KQ2VF07-35N
KQ2VF07-35NS
KQ2VF08-01A
KQ2VF08-01AS
KQ2VF08-01AS-X12
KQ2VF08-01AS-X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Werkstoff Gewinde Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

6.06 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4R/Rc1/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

6.23 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R/Rc1/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

6.69 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R/Rc1/41WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

6.39 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-8R/Rc1/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

6.85 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-8R/Rc1/41WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

8.98 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-8R/Rc3/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

7.53 €

5 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-10R/Rc1/41WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

9.66 €

5 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-10R/Rc3/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

9.79 €

5 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--R/Rc3/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

10.79 €

5 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--R/Rc1/21WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

7.47 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP--NPT1/81WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

7.47 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP--NPT1/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

7.95 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/81WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

7.95 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

7.47 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP--NPT1/81WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

7.47 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP--NPT1/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

7.95 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/81WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

7.95 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

4.24 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-4R/Rc1/81WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

4.24 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-4R/Rc1/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

6.13 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-4R/Rc1/81WeißMit DichtungsmaterialEllipseHellgraun. z.

4.45 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-4R/Rc1/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgrauGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

4.87 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-4R/Rc1/81SchwarzMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

4.42 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4R/Rc1/81WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

4.42 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4R/Rc1/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

6.31 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4R/Rc1/81WeißMit DichtungsmaterialEllipseHellgraun. z.

7.47 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP--NPT1/81WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

7.47 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP--NPT1/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

7.95 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/81WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

7.95 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

4.37 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R/Rc1/81WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

4.37 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R/Rc1/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

6.40 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R/Rc1/81WeißMit DichtungsmaterialEllipseHellgraun. z.

4.60 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R/Rc1/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgrauGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

5.03 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R/Rc1/81SchwarzMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

4.55 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R/Rc1/81WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

4.55 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R/Rc1/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

6.68 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R/Rc1/81WeißMit DichtungsmaterialEllipseHellgraun. z.

5.24 €

1 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

4.85 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R/Rc1/41WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

4.85 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R/Rc1/41WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

7.02 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R/Rc1/41WeißMit DichtungsmaterialEllipseHellgraun. z.

5.08 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R/Rc1/41WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgrauGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

5.56 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R/Rc1/41SchwarzMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

5.03 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R/Rc1/41WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

5.03 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R/Rc1/41WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

7.40 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R/Rc1/41WeißMit DichtungsmaterialEllipseHellgraun. z.

5.81 €

1 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R/Rc1/41SchwarzMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

7.73 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP--NPT1/81WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

7.73 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP--NPT1/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

8.23 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/81WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

8.23 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

8.56 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP--NPT1/41WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

8.56 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP--NPT1/41WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

9.32 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/41WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

9.32 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/41WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

4.55 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-8R/Rc1/81WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

4.55 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-8R/Rc1/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

4.77 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-8R/Rc1/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgrauGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

5.23 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-8R/Rc1/81SchwarzMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Universalkniestück mit Innengewinde

Technischer Support