Pneumatik Steckverbinder / KQ2W*-99 / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KQ2W*-99 / Winkelverbinder / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] Steckverbinder, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 10 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Steckverbinder.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2W04-99A
KQ2W04-99A1
KQ2W04-99A-X12
KQ2W04-99A-X35
KQ2W06-99A
KQ2W06-99A1
KQ2W06-99A-X12
KQ2W06-99A-X35
KQ2W08-99A
KQ2W08-99A-X12
KQ2W08-99A-X35
KQ2W10-99A
KQ2W10-99A-X12
KQ2W10-99A-X35
KQ2W12-99A
KQ2W12-99A-X12
KQ2W12-99A-X35
KQ2W23-99A
KQ2W23-99A1
KQ2W23-99A-X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Applicable Fitting Size (mm) Connection Type Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

3.24 €

2.11 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

-44Stabanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.69 €

10 26 Arbeitstage -44Stabanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

3.42 €

10 26 Arbeitstage -5~60--------

3.74 €

10 4 Arbeitstage -5~60--------

3.68 €

2.39 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

-66Stabanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.31 €

10 26 Arbeitstage -66Stabanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

3.87 €

10 26 Arbeitstage -5~60--------

4.23 €

10 4 Arbeitstage -5~60--------

4.11 €

10 22 Arbeitstage -88Stabanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.32 €

10 26 Arbeitstage -5~60--------

4.71 €

10 4 Arbeitstage -5~60--------

4.68 €

3.04 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

-1010Stabanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.90 €

5 26 Arbeitstage -5~60--------

5.37 €

5 26 Arbeitstage -5~60--------

5.52 €

3.59 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

--12Stabanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.81 €

5 26 Arbeitstage -5~60--------

6.35 €

5 4 Arbeitstage -5~60--------

5.02 €

10 26 Arbeitstage --3,2Stabanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.24 €

10 26 Arbeitstage --3,2Stabanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

3.82 €

10 26 Arbeitstage -5~60--------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Rohr Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Buchsen, Reduzierstücke Kniestück, gerade, lang

Technischer Support