Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] NPT oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm auf. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: NPT oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Werkstoff Gewinde | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.56 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.56 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/16 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
4.81 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.81 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | NPT | 1/16 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
4.56 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.56 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/8 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
4.81 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.81 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | NPT | 1/8 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
6.85 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.85 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/4 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
7.21 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.21 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | NPT | 1/4 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
4.56 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.56 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/16 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
4.81 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.81 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | NPT | 1/16 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
4.56 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.56 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/8 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
4.81 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.81 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | NPT | 1/8 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
6.74 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.74 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/4 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
7.15 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.15 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | NPT | 1/4 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
3.18 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.32 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | Änderung der Körperfarbe (Schwarz) | ||
3.18 € | 10 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [PP-Kunststoff] PP | - | 4 | R | 1/8 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
4.65 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [PP-Kunststoff] PP | - | 4 | R | 1/8 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Ellipse | Hellgrau | n. z. | ||
3.32 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.65 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | Änderung der Körperfarbe (Schwarz) | ||
3.45 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.45 € | 10 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | 4 | R | 1/8 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
4.81 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | 4 | R | 1/8 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Ellipse | Hellgrau | n. z. | ||
3.63 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.97 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | Änderung der Körperfarbe (Schwarz) | ||
3.47 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.85 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.47 € | 10 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [PP-Kunststoff] PP | - | 4 | R | 1/4 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
5.08 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [PP-Kunststoff] PP | - | 4 | R | 1/4 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Ellipse | Hellgrau | n. z. | ||
3.98 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.77 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.77 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | 4 | R | 1/4 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
5.35 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | 4 | R | 1/4 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Ellipse | Hellgrau | n. z. | ||
5.11 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.11 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [PP-Kunststoff] PP | - | - | R | 1/8 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
5.27 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.27 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | R | 1/8 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
5.90 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.90 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [PP-Kunststoff] PP | - | - | R | 1/4 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
6.29 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.29 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | R | 1/4 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
5.85 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.85 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/8 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
6.10 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.10 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | NPT | 1/8 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
6.85 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.85 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/4 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
7.21 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.21 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | NPT | 1/4 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
3.18 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Richtung | Winkelstück |
Kniestücke | Dreifaches Universalkniestück |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Spezifikationen
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften