Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Anwendung | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø 2 (mm) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.16 € | 10 | 6 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Saubere Umgebungsbedingungen | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.24 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | - | - | - | Schlauchanschluss | 4 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
5.45 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | - | 4 | - | Schlauchanschluss | 4 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
7.90 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | - | 4 | - | Schlauchanschluss | 4 | Weiß | Ellipse | Hellgrau | n. z. | ||
5.73 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.56 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | Änderung der Körperfarbe (Schwarz) | ||
5.45 € | 10 | 7 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | - | 6 | - | Schlauchanschluss | 4 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
7.90 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | - | 6 | - | Schlauchanschluss | 4 | Weiß | Ellipse | Hellgrau | n. z. | ||
5.73 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.56 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | Änderung der Körperfarbe (Schwarz) | ||
6.31 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | - | - | - | Schlauchanschluss | 4 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
5.45 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | - | 8 | - | Schlauchanschluss | 4 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
5.73 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.56 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.21 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | - | - | - | Schlauchanschluss | 4 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
6.60 € | 5 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | - | 10 | - | Schlauchanschluss | 4 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
6.92 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | -5~60 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
8.69 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | -5~60 | - | 10 | - | - | - | - | - | Änderung der Körperfarbe (Schwarz) | ||
11.87 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | - | - | - | Schlauchanschluss | 4 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
8.23 € | 5 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | - | - | - | Schlauchanschluss | 4 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
8.61 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.81 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | Änderung der Körperfarbe (Schwarz) | ||
14.77 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | - | - | - | Schlauchanschluss | 4 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Verschraubung, gleicher Ø | Kreuz |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Anwendung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2(mm)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften