Pneumatik Steckverbinder / KQ2T□ / Kreuzverbinder / Push-In Anschluss / ungleiche Durchmesser

Pneumatik Steckverbinder / KQ2T□ / Kreuzverbinder / Push-In Anschluss / ungleiche Durchmesser
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 10 mm | 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] Steckverbinder und gerade, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 6 bis 10 mm oder 10 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Steckverbinder und gerade.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2TX06-08A
KQ2TX06-08A1
KQ2TX06-08A-X35
KQ2TX08-10A
KQ2TX08-10A-X35
KQ2TX10-12A
KQ2TX10-12A-X12
KQ2TX10-12A-X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Connection Type Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf

7.15 €

4.65 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[PP-Kunststoff] PP-6-Schlauchanschluss4WeißPerfekter KreisHellgrau

10.44 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-6-Schlauchanschluss4WeißEllipseHellgrau

8.02 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60-------

8.23 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-8-Schlauchanschluss4WeißPerfekter KreisHellgrau

9.21 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60-10-----

10.29 €

5 31 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-10-Schlauchanschluss4WeißPerfekter KreisHellgrau

10.81 €

5 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60-------

11.44 €

5 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60-------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Verschraubung, ungleicher Ø Reduzierstück Kreuz

Technischer Support