Pneumatik Steckverbinder / KQ2TY / Kreuzverbinder / Push-In Anschluss / ungleiche Durchmesser

Pneumatik Steckverbinder / KQ2TY / Kreuzverbinder / Push-In Anschluss / ungleiche Durchmesser
Steckverbindung, PBT-Material für allgemeine Anwendungen
Verwendbarer Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 6 mm
Gewinde: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
2-K-Polymer Gewindebeschichtung, Uni-Dichtung und Flächendichtring.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2TY06-08A
KQ2TY06-08A1
KQ2TY06-08A-X35
KQ2TY08-10A
KQ2TY10-12A
KQ2TY10-12A-X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

7.15 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-6Schlauchanschluss4WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

10.44 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-6Schlauchanschluss4WeißEllipseHellgraun. z.

8.02 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60-------

8.23 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-8Schlauchanschluss4WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

10.29 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-10Schlauchanschluss4WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

11.44 €

5 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60-------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Verschraubung, ungleicher Ø Reduzierstück Kreuz

Technischer Support