Pneumatik Steckverbinder / KQ2Y Serie / T-Verbinder / Push-In Anschluss / M, UNF, Uni Gewinde / Außengewinde

Pneumatik Steckverbinder / KQ2Y Serie / T-Verbinder / Push-In Anschluss / M, UNF, Uni Gewinde / Außengewinde
  • Sonderpreis bis 30/11/2024

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] M, UNF oder Uni, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 16 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: M, UNF oder Uni.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2Y01-32A
KQ2Y01-32N
KQ2Y01-U01A
KQ2Y01-U01N
KQ2Y01-U02A
KQ2Y01-U02N
KQ2Y02-M3G
KQ2Y02-M5A
KQ2Y02-M5N
KQ2Y03-32A
KQ2Y03-32N
KQ2Y03-U01A
KQ2Y03-U01N
KQ2Y03-U02A
KQ2Y03-U02N
KQ2Y04-M3G
KQ2Y04-M3G1
KQ2Y04-M5A
KQ2Y04-M5A1
KQ2Y04-M5A-X35
KQ2Y04-M5N
KQ2Y04-M5N1
KQ2Y04-M5N-X35
KQ2Y04-M6A
KQ2Y04-M6A1
KQ2Y04-M6A-X35
KQ2Y04-M6N
KQ2Y04-M6N1
KQ2Y04-M6N-X35
KQ2Y04-U01A
KQ2Y04-U01A-X35
KQ2Y04-U01N
KQ2Y04-U01N1
KQ2Y04-U02A
KQ2Y04-U02A-X35
KQ2Y04-U02N
KQ2Y05-U01A
KQ2Y05-U01N
KQ2Y05-U02A
KQ2Y05-U02N
KQ2Y06-M5A
KQ2Y06-M5A1
KQ2Y06-M5A-X35
KQ2Y06-M5N
KQ2Y06-M5N1
KQ2Y06-M5N-X35
KQ2Y06-M6A
KQ2Y06-M6A1
KQ2Y06-M6N
KQ2Y06-M6N1
KQ2Y06-U01A
KQ2Y06-U01A-X35
KQ2Y06-U01N
KQ2Y06-U02A
KQ2Y06-U02A-X35
KQ2Y06-U02N
KQ2Y06-U03A
KQ2Y06-U03A-X35
KQ2Y06-U03N
KQ2Y07-32A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Werkstoff Gewinde Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

3.58 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP--UNF10-322WeißPerfekter KreisOrangen. z.

3.69 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--UNF10-322WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.19 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP--Uni1/82WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.47 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--Uni1/82WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.47 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP--Uni1/42WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.94 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--Uni1/42WeißPerfekter KreisOrangen. z.

5.63 €

3.94 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.--M3×0,52WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.48 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP--M5×0,82WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.63 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--M5×0,82WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

3.63 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP--UNF10-322WeißPerfekter KreisOrangen. z.

3.76 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--UNF10-322WeißPerfekter KreisOrangen. z.

5.81 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP--Uni1/82WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.06 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--Uni1/82WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.06 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP--Uni1/42WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.53 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--Uni1/42WeißPerfekter KreisOrangen. z.

4.79 €

3.35 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.-4M3×0,52WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.79 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.-4M3×0,52WeißEllipseHellgraun. z.

3.60 €

2.52 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-4M5×0,82WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.24 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-4M5×0,82WeißEllipseHellgraun. z.

4.15 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60--------

3.95 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4M5×0,82WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.42 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4M5×0,82WeißEllipseHellgraun. z.

4.55 €

1 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60--------

3.79 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-4M6×1,02WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.31 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-4M6×1,02WeißEllipseHellgraun. z.

4.35 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60--------

3.97 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4M6×1,02WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.48 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4M6×1,02WeißEllipseHellgraun. z.

4.56 €

1 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60--------

3.45 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-4Uni1/82WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

3.95 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60--------

3.61 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4Uni1/82WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.44 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4Uni1/82WeißEllipseHellgraun. z.

3.56 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-4Uni1/42WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.10 €

1 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60--------

3.77 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4Uni1/42WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.87 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP--Uni1/82WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.13 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--Uni1/82WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.47 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP--Uni1/42WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.94 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--Uni1/42WeißPerfekter KreisOrangen. z.

3.98 €

2.79 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-6M5×0,82WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.74 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-6M5×0,82WeißEllipseHellgraun. z.

4.60 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60--------

4.18 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6M5×0,82WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

6.02 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6M5×0,82WeißEllipseHellgraun. z.

4.79 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60--------

4.15 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-6M6×1,02WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.74 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-6M6×1,02WeißEllipseHellgraun. z.

4.31 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6M6×1,02WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

6.02 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6M6×1,02WeißEllipseHellgraun. z.

3.56 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-6Uni1/82WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.10 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60--------

3.77 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6Uni1/82WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

3.77 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-6Uni1/42WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.35 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60--------

4.00 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6Uni1/42WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.08 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-6Uni3/82WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.69 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60--------

4.31 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6Uni3/82WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.15 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP--UNF10-322WeißPerfekter KreisOrangen. z.

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Zweig Service-T-Verschraubung

Technischer Support