Pneumatik Steckverbinder / KQ2Y Serie / T-Verbinder / Push-In Anschluss / NPT, R Gewinde / Außengewinde

Pneumatik Steckverbinder / KQ2Y Serie / T-Verbinder / Push-In Anschluss / NPT, R Gewinde / Außengewinde
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] NPT oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm auf. Diese Arten von Anschlussgewinden stehen zur Auswahl: NPT oder R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2Y01-33A
KQ2Y01-33AS
KQ2Y01-33N
KQ2Y01-33NS
KQ2Y01-34A
KQ2Y01-34AS
KQ2Y01-34N
KQ2Y01-34NS
KQ2Y01-35A
KQ2Y01-35AS
KQ2Y01-35AS-X35
KQ2Y01-35N
KQ2Y01-35NS
KQ2Y03-33A
KQ2Y03-33AS
KQ2Y03-33N
KQ2Y03-33NS
KQ2Y03-34A
KQ2Y03-34AS
KQ2Y03-34AS-X35
KQ2Y03-34N
KQ2Y03-34NS
KQ2Y03-35A
KQ2Y03-35AS
KQ2Y03-35N
KQ2Y03-35NS
KQ2Y04-01A
KQ2Y04-01A-X35
KQ2Y04-01AS
KQ2Y04-01AS1
KQ2Y04-01AS-X12
KQ2Y04-01AS-X35
KQ2Y04-01N
KQ2Y04-01NS
KQ2Y04-01NS1
KQ2Y04-02A
KQ2Y04-02AS
KQ2Y04-02AS1
KQ2Y04-02AS-X12
KQ2Y04-02AS-X35
KQ2Y04-02N
KQ2Y04-02NS
KQ2Y04-02NS1
KQ2Y05-01A
KQ2Y05-01AS
KQ2Y05-01N
KQ2Y05-01NS
KQ2Y05-02A
KQ2Y05-02AS
KQ2Y05-02N
KQ2Y05-02NS
KQ2Y05-34A
KQ2Y05-34AS
KQ2Y05-34N
KQ2Y05-34NS
KQ2Y05-35A
KQ2Y05-35AS
KQ2Y05-35N
KQ2Y05-35NS
KQ2Y06-01A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Werkstoff Gewinde Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

5.63 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

5.63 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP--NPT1/162WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

5.85 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

5.85 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/162WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

5.69 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

5.69 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP--NPT1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

5.90 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

5.90 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

5.97 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

5.97 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP--NPT1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

7.56 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

6.44 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

6.44 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

5.63 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

5.63 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP--NPT1/162WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

5.85 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

5.85 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/162WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

5.69 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

5.69 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP--NPT1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

6.53 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

5.90 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

5.90 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

5.97 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

5.97 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP--NPT1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

6.44 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

6.44 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

3.39 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

5.60 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

3.39 €

2.20 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-4R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

4.85 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-4R1/82WeißMit DichtungsmaterialEllipseHellgraun. z.

3.53 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

3.89 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

3.53 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

3.53 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

5.08 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4R1/82WeißMit DichtungsmaterialEllipseHellgraun. z.

3.52 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

3.52 €

2.29 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-4R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

5.08 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-4R1/42WeißMit DichtungsmaterialEllipseHellgraun. z.

3.69 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

4.05 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

3.71 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

3.71 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

5.48 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4R1/42WeißMit DichtungsmaterialEllipseHellgraun. z.

5.68 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

5.68 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP--R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

5.87 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

5.87 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

5.87 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

5.87 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP--R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

6.32 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

6.32 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

5.69 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

5.69 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP--NPT1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

5.90 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

5.90 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

5.97 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

5.97 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP--NPT1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

6.44 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

6.44 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

3.52 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Zweig Service-T-Verschraubung

Technischer Support