Pneumatik Steckverbinder / KQ2D Serie / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / R Gewinde / Außengewinde / 90 Grad

Pneumatik Steckverbinder / KQ2D Serie / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / R Gewinde / Außengewinde / 90 Grad

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 10 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2D04-01A
KQ2D04-01AS
KQ2D04-01AS1
KQ2D04-01AS-X35
KQ2D04-01N
KQ2D04-01NS
KQ2D04-01NS1
KQ2D04-02A
KQ2D04-02AS
KQ2D04-02AS1
KQ2D04-02AS-X35
KQ2D04-02N
KQ2D04-02NS
KQ2D04-02NS1
KQ2D04-02NS-X12
KQ2D06-01A
KQ2D06-01A-X35
KQ2D06-01AS
KQ2D06-01AS1
KQ2D06-01AS-X35
KQ2D06-01N
KQ2D06-01NS
KQ2D06-01NS1
KQ2D06-02A
KQ2D06-02AS
KQ2D06-02AS1
KQ2D06-02AS-X35
KQ2D06-02N
KQ2D06-02NS
KQ2D06-02NS1
KQ2D06-03A
KQ2D06-03AS
KQ2D06-03AS1
KQ2D06-03AS-X35
KQ2D06-03N
KQ2D06-03NS
KQ2D06-03NS1
KQ2D08-01A
KQ2D08-01AS
KQ2D08-01AS-X35
KQ2D08-01N
KQ2D08-01NS
KQ2D08-02A
KQ2D08-02AS
KQ2D08-02AS-X35
KQ2D08-02N
KQ2D08-02NS
KQ2D08-03A
KQ2D08-03AS
KQ2D08-03AS-X35
KQ2D08-03N
KQ2D08-03NS
KQ2D10-02A
KQ2D10-02AS
KQ2D10-02AS-X35
KQ2D10-02N
KQ2D10-02NS
KQ2D10-03A
KQ2D10-03AS
KQ2D10-03AS-X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Werkstoff Gewinde Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

4.81 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

4.81 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-4R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

6.90 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-4R1/82WeißMit DichtungsmaterialEllipseHellgraun. z.

5.52 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

4.98 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

4.98 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

7.06 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4R1/82WeißMit DichtungsmaterialEllipseHellgraun. z.

5.00 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

5.00 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-4R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

7.31 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-4R1/42WeißMit DichtungsmaterialEllipseHellgraun. z.

5.74 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

5.19 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

5.19 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

7.56 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4R1/42WeißMit DichtungsmaterialEllipseHellgraun. z.

5.47 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

5.19 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

8.63 €

1 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

5.19 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-6R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

7.52 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-6R1/82WeißMit DichtungsmaterialEllipseHellgraun. z.

5.97 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

5.37 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

5.37 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

7.77 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R1/82WeißMit DichtungsmaterialEllipseHellgraun. z.

5.42 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

5.42 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-6R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

7.90 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-6R1/42WeißMit DichtungsmaterialEllipseHellgraun. z.

6.24 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

5.61 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

5.61 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

8.29 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R1/42WeißMit DichtungsmaterialEllipseHellgraun. z.

6.19 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

6.19 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-6R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

8.95 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-6R3/82WeißMit DichtungsmaterialEllipseHellgraun. z.

7.13 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

6.42 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

6.42 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

9.52 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R3/82WeißMit DichtungsmaterialEllipseHellgraun. z.

5.74 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

5.74 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-8R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

6.61 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

5.92 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

5.92 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-8R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

5.95 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

5.95 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-8R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

6.85 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

6.15 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

6.15 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-8R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

6.27 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

6.27 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-8R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

7.21 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

6.48 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

6.48 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-8R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

7.34 €

5 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

7.34 €

5 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-10R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

8.44 €

5 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

7.55 €

5 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

7.55 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-10R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

7.66 €

5 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

7.66 €

5 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-10R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

8.81 €

5 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Zweig Delta-Verbindung

Technischer Support