Pneumatik Steckverbinder / KQ2D*-00 / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KQ2D*-00 / Y-Verbinder / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm | 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 bis 10 mm oder 10 mm auf.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2D04-00A
KQ2D04-00A1
KQ2D04-00A-X12
KQ2D04-00A-X35
KQ2D06-00A
KQ2D06-00A1
KQ2D06-00A1-X35
KQ2D06-00A-X12
KQ2D06-00A-X35
KQ2D08-00A
KQ2D08-00A-X12
KQ2D08-00A-X35
KQ2D10-00A
KQ2D10-00A-X12
KQ2D10-00A-X35
KQ2D12-00A
KQ2D12-00A-X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

4.48 €

10 4 Arbeitstage -4-3WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

6.47 €

10 26 Arbeitstage -4-3WeißEllipseHellgraun. z.

4.71 €

10 26 Arbeitstage -5~60-------

5.16 €

10 26 Arbeitstage -5~60------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

4.73 €

3.07 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

-6-3WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

6.85 €

10 26 Arbeitstage -6-3WeißEllipseHellgraun. z.

4.92 €

1 6 Arbeitstage -5~60------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

4.97 €

10 26 Arbeitstage -5~60-------

5.44 €

10 4 Arbeitstage -5~60------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

5.32 €

3.46 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

-8-3WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.58 €

10 26 Arbeitstage -5~60-------

6.11 €

10 4 Arbeitstage -5~60------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

5.97 €

5 4 Arbeitstage -10-3WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

6.27 €

5 26 Arbeitstage -5~60-10-----

6.89 €

5 26 Arbeitstage -5~60-10----Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

8.55 €

5 4 Arbeitstage ---3WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

9.85 €

5 26 Arbeitstage -5~60-------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Verschraubung, gleicher Ø Delta

Technischer Support