Pneumatik Steckverbinder / KQ2E Serie / Messing / weiß / Schottverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KQ2E Serie / Messing / weiß / Schottverbinder / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm | 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] Steckverbinder und gerade, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 bis 16 mm oder 10 mm auf. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Steckverbinder und gerade.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2E06-00N1
KQ2E01-00A
KQ2E01-00N
KQ2E01-00N1
KQ2E03-00A
KQ2E03-00N
KQ2E04-00A
KQ2E04-00A1
KQ2E04-00A-X12
KQ2E04-00N
KQ2E04-00N1
KQ2E04-00N-X12
KQ2E05-00A
KQ2E05-00N
KQ2E06-00A
KQ2E06-00A1
KQ2E06-00A1-X12
KQ2E06-00A-X12
KQ2E06-00N
KQ2E06-00N1
KQ2E06-00N-X12
KQ2E07-00A
KQ2E07-00N
KQ2E08-00A
KQ2E08-00A-X12
KQ2E08-00N
KQ2E08-00N-X12
KQ2E09-00A
KQ2E09-00N
KQ2E10-00A
KQ2E10-00A-X12
KQ2E10-00N
KQ2E10-00N-X12
KQ2E11-00A
KQ2E11-00N
KQ2E12-00A
KQ2E12-00A-X12
KQ2E12-00N
KQ2E13-00A
KQ2E13-00N
KQ2E16-00A
KQ2E16-00A-X12
KQ2E16-00N
KQ2E16-00N-X12
KQ2E23-00A
KQ2E23-00A1
KQ2E23-00N
KQ2E23-00N1
KQ2E23-00N-X12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Connection Type Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

7.15 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen-5~60--------

7.23 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

7.40 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickeltStandard / Mini---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

7.24 €

1 26 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickeltStandard / Mini---Schlauchanschluss2WeißEllipseOrangen. z.

7.35 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

7.60 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickeltStandard / Mini---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

3.32 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Messing] MessingStandard / Mini-4-Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.85 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini-4-Schlauchanschluss2WeißEllipseHellgraun. z.

3.50 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini-5~60--------

3.52 €

2.29 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Messing] Messing + chemisch vernickeltStandard / Mini-4-Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.19 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickeltStandard / Mini-4-Schlauchanschluss2WeißEllipseHellgraun. z.

3.69 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini-5~60--------

8.11 €

10 4 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

8.37 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickeltStandard / Mini---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

3.53 €

10 4 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini-6-Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.15 €

10 4 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini-6-Schlauchanschluss2WeißEllipseHellgraun. z.

5.76 €

10 6 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini-5~60--------

3.73 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini-5~60--------

3.73 €

2.46 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Messing] Messing + chemisch vernickeltStandard / Mini-6-Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.53 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickeltStandard / Mini-6-Schlauchanschluss2WeißEllipseHellgraun. z.

3.90 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini-5~60--------

8.10 €

10 4 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

8.42 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickeltStandard / Mini---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

4.26 €

2.77 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Messing] MessingStandard / Mini-8-Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.47 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini-5~60--------

4.44 €

10 4 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickeltStandard / Mini-8-Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.65 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini-5~60--------

10.00 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

10.35 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickeltStandard / Mini---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.77 €

4.40 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Messing] MessingStandard / Mini-10-Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

7.13 €

5 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini-5~60-10------

6.97 €

5 4 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickeltStandard / Mini-10-Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

7.32 €

5 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini-5~60-10------

12.44 €

10 4 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

12.61 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickeltStandard / Mini---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

7.77 €

5.05 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Messing] MessingStandard / Mini---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

8.18 €

5 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini-5~60--------

7.95 €

5 4 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickeltStandard / Mini---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

21.89 €

10 39 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

23.06 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickeltStandard / Mini---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

21.11 €

13.72 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Messing] MessingStandard / Mini---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

22.18 €

5 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini-5~6016-------

21.31 €

5 4 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickeltStandard / Mini---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

22.35 €

5 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini-5~6016-------

4.39 €

2.85 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Messing] MessingStandard / Mini---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

6.90 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini---Schlauchanschluss2WeißEllipseHellgraun. z.

4.56 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickeltStandard / Mini---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

7.24 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickeltStandard / Mini---Schlauchanschluss2WeißEllipseHellgraun. z.

4.81 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini-5~60--------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Verschraubung, gleicher Ø Schottverbindung

Technischer Support