Pneumatik Steckverbinder / KQ2LE*-00 / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KQ2LE*-00 / Winkelverbinder / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm | 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] Steckverbinder und gerade, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 bis 10 mm oder 10 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Steckverbinder und gerade.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2LE01-00A
KQ2LE01-00N
KQ2LE01-00N1
KQ2LE03-00A
KQ2LE03-00N
KQ2LE04-00A
KQ2LE04-00A1
KQ2LE04-00A-X12
KQ2LE04-00A-X35
KQ2LE04-00N
KQ2LE04-00N1
KQ2LE04-00N-X35
KQ2LE05-00A
KQ2LE05-00N
KQ2LE06-00A
KQ2LE06-00A1
KQ2LE06-00A-X12
KQ2LE06-00A-X35
KQ2LE06-00N
KQ2LE06-00N1
KQ2LE06-00N1-X35
KQ2LE06-00N-X12
KQ2LE06-00N-X35
KQ2LE07-00A
KQ2LE07-00N
KQ2LE08-00A
KQ2LE08-00A-X12
KQ2LE08-00A-X35
KQ2LE08-00N
KQ2LE08-00N-X35
KQ2LE09-00A
KQ2LE09-00N
KQ2LE10-00A
KQ2LE10-00A-X12
KQ2LE10-00A-X35
KQ2LE10-00N
KQ2LE10-00N-X35
KQ2LE11-00A
KQ2LE12-00A
KQ2LE12-00A-X12
KQ2LE12-00A-X35
KQ2LE12-00N
KQ2LE12-00N-X35
KQ2LE13-00A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Befestigung, Ausführung Haupteinheits-Material Schraubmontage, Richtung Kniestücke Verschraubung, gleicher Ø Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Connection Type Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

7.11 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

9.89 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Messing] Messing--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

9.89 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Messing] Messing--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions---Schlauchanschluss2WeißEllipseOrangen. z.

6.79 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.97 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Messing] Messing--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

5.02 €

3.26 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions-4-Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

7.31 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions-4-Schlauchanschluss2WeißEllipseHellgraun. z.

5.27 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[Kniestück] Winkelstück[Universal-Kniestücke] Schottwinkelstück--5~60--------

5.76 €

10 4 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[Kniestück] Winkelstück[Universal-Kniestücke] Schottwinkelstück--5~60-------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

5.15 €

10 39 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Messing] Messing--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions-4-Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

7.52 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Messing] Messing--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions-4-Schlauchanschluss2WeißEllipseHellgraun. z.

5.92 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Messing] Messing[Kniestück] Winkelstück[Universal-Kniestücke] Schottwinkelstück--5~60-------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

7.52 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

7.68 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Messing] Messing--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

5.50 €

10 4 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions-6-Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

7.97 €

10 4 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions-6-Schlauchanschluss2WeißEllipseHellgraun. z.

5.77 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[Kniestück] Winkelstück[Universal-Kniestücke] Schottwinkelstück--5~60--------

6.31 €

10 4 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[Kniestück] Winkelstück[Universal-Kniestücke] Schottwinkelstück--5~60--------

5.87 €

10 4 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Messing] Messing--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions-6-Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

8.29 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Messing] Messing--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions-6-Schlauchanschluss2WeißEllipseHellgraun. z.

6.97 €

1 6 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Messing] Messing[Kniestück] Winkelstück[Universal-Kniestücke] Schottwinkelstück--5~60-------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

6.15 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Messing] Messing[Kniestück] Winkelstück[Universal-Kniestücke] Schottwinkelstück--5~60--------

6.74 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Messing] Messing[Kniestück] Winkelstück[Universal-Kniestücke] Schottwinkelstück--5~60--------

9.89 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

10.42 €

10 98 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Messing] Messing--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.65 €

4.32 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions-8-Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

6.98 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[Kniestück] Winkelstück[Universal-Kniestücke] Schottwinkelstück--5~60--------

7.65 €

10 4 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[Kniestück] Winkelstück[Universal-Kniestücke] Schottwinkelstück--5~60-------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

7.02 €

4.56 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Messing] Messing--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions-8-Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

8.06 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Messing] Messing[Kniestück] Winkelstück[Universal-Kniestücke] Schottwinkelstück--5~60-------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

10.56 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

11.00 €

1 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Messing] Messing--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

8.52 €

5.54 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

[One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions-10-Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

8.95 €

5 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[Kniestück] Winkelstück[Universal-Kniestücke] Schottwinkelstück--5~60-10------

9.79 €

5 4 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[Kniestück] Winkelstück[Universal-Kniestücke] Schottwinkelstück--5~60-10------

8.89 €

5 4 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Messing] Messing--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions-10-Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

10.23 €

5 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Messing] Messing[Kniestück] Winkelstück[Universal-Kniestücke] Schottwinkelstück--5~60-10------

11.21 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

10.48 €

5 4 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

11.00 €

5 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[Kniestück] Winkelstück[Universal-Kniestücke] Schottwinkelstück--5~60--------

12.06 €

5 4 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[Kniestück] Winkelstück[Universal-Kniestücke] Schottwinkelstück--5~60-------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

10.94 €

5 4 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Messing] Messing--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

12.56 €

5 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Messing] Messing[Kniestück] Winkelstück[Universal-Kniestücke] Schottwinkelstück--5~60-------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

14.48 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)

Technischer Support