Pneumatik Steckverbinder / KQ2N□□-□□-□, KQ2N Serie / Geradverbinder / Push-In Anschluss / metrisch / Außengewinde

Pneumatik Steckverbinder / KQ2N□□-□□-□, KQ2N Serie / Geradverbinder / Push-In Anschluss / metrisch / Außengewinde

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6 mm, / , [Anschluss Gewinde] M, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 6 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: M.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2N04-M5A
KQ2N04-M5A-X35
KQ2N04-M5N
KQ2N06-M5A
KQ2N06-M5A-X35
KQ2N06-M5N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Zulässige Flüssigkeit Haupteinheits-Material Werkstoff Gewinde Dichtungswerkstoff Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Applicable Fitting Size (mm) Connection Type Connection screw Farbe Farbe Auslöseknopf

3.55 €

10 4 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube-[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP--44M5×0,8WeißHellgrau

4.10 €

10 4 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Thread / PipeWasser / Luft[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60------

3.73 €

10 4 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube-[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--44M5×0,8WeißHellgrau

3.69 €

10 4 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube-[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP--66M5×0,8WeißHellgrau

4.24 €

10 4 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Thread / PipeWasser / Luft[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-5~60------

3.89 €

10 4 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube-[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--66M5×0,8WeißHellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigung, Ausführung andere Formen Anwendung Standard / Mini andere Formen Adapter

Technischer Support