Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.35 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | 1 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
1.02 € | 10 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | 1 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
1.55 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | 1 | Weiß | Ellipse | Hellgrau | n. z. | ||
1.34 € | 10 | 6 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | ||
1.18 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | ||
1.19 € | 10 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 6 | 1 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
1.77 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 6 | 1 | Weiß | Ellipse | Hellgrau | n. z. | ||
1.76 € | 5 | 6 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | ||
1.40 € | 10 | 6 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | ||
1.37 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | ||
2.60 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | 1 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
1.39 € 0.90 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 8 | 1 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
1.79 € | 10 | 6 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | ||
1.58 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | ||
2.37 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | 1 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
1.48 € | 5 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 10 | 1 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
2.02 € | 5 | 6 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | ||
1.69 € | 5 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | ||
2.82 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | 1 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
1.65 € 1.07 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | 1 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
2.26 € | 5 | 6 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | ||
1.90 € | 5 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | ||
1.82 € 1.18 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | 1 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
2.51 € | 5 | 6 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2.11 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | 16 | - | - | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Komponenten für Schnellverbinder | Befestigung, Ausführung | andere Formen | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | andere Formen | Kappe |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften