Pneumatik Steckverbinder / KQ2N / Reduzierstück / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KQ2N / Reduzierstück / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 8 mm



Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 8 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2N01-03
KQ2N01-05
KQ2N03-07
KQ2N04-06
KQ2N05-07
KQ2N06-08
KQ2N07-09
KQ2N07-11
KQ2N08-10
KQ2N09-11
KQ2N09-13
KQ2N10-12
KQ2N11-13
KQ2N12-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Applicable Fitting Size (mm) Applicable tube fitting size (inches)

1.63 €

10 26 Arbeitstage --1/8-5/32

1.63 €

10 26 Arbeitstage --1/8-3/16

4.15 €

10 26 Arbeitstage --5/32-1/4

1.65 €

10 4 Arbeitstage 44-6-

1.60 €

10 26 Arbeitstage --3/16-1/4

1.82 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

66-8-

2.27 €

10 26 Arbeitstage --1/4-5/16

1.94 €

10 26 Arbeitstage --1/4-3/8

1.98 €

10 4 Arbeitstage 88-10-

2.48 €

10 26 Arbeitstage --5/16-3/8

2.21 €

10 26 Arbeitstage --5/16-1/2

2.18 €

5 4 Arbeitstage -10-12-

2.85 €

10 26 Arbeitstage --3/8-1/2

2.53 €

5 4 Arbeitstage -12-16-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rohr / Stopfen Befestigung, Ausführung andere Formen Anwendung Standard / Mini
andere Formen Nippel, reduzierend

Technischer Support