Pneumatik Steckverbinder / KQ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad (Teilenummern)

Pneumatik Steckverbinder / KQ / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 8 mm



Mit den Push-In-Winkelverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Die Winkelverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 8 mm auf.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • The product shown in the image is the "Bulkhead Male Elbow KQ2LE" one-touch fitting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ04-P01N
KQ06-P01N
KQ06-P01NJ
KQ08-P01N
KQ10-P01N
KQ12-P01N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Applicable Product Part Number

1.03 €

10 26 Arbeitstage 4KQ2E23-00N1, KQ2E04-00N1, KQ2E23-02N1,KQ2E04-01N1, KQ2E04-02N1, KQ2LE04-00N1

1.18 €

10 98 Arbeitstage 6KQ2E06-00N1, KQ2E06-01N1, KQ2E06-02N1,KQ2E06-03N1, KQ2LE06-00N1

0.29 €

10 98 Arbeitstage 6KQ2E06-00NJ

1.45 €

10 98 Arbeitstage 8KQ2E08-00N, KQ2E08-01N, KQ2E08-02N,KQ2E08-03N, KQ2LE08-00N

2.29 €

5 98 Arbeitstage -KQ2E10-00N, KQ2E10-02N, KQ2E10-03N,KQ2LE10-00N

2.69 €

5 98 Arbeitstage -KQ2E12-00N, KQ2E12-03N, KQ2E12-04N,KQ2LE12-00N

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Komponenten für Schnellverbinder Befestigung, Ausführung andere Formen Haupteinheits-Material Messing + chemisch vernickelt
Anwendung Standard / Mini andere Formen Mutter

Technischer Support