Pneumatik Steckverbinder / KQ2E Serie / Messing / orange / Schottverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KQ2E Serie / Messing / orange / Schottverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Steckverbinder und gerade, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: Steckverbinder und gerade.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2E05-00MA
KQ2E05-00MN
KQ2E07-00MA
KQ2E07-00MN
KQ2E09-00MA
KQ2E09-00MN
KQ2E11-00MA
KQ2E11-00MN
KQ2E13-00MA
KQ2E13-00MN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material

11.87 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing

12.23 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickelt

11.87 €

10 4 Arbeitstage [Messing] Messing

12.48 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickelt

9.27 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing

9.71 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickelt

18.06 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing

19.06 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickelt

21.76 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing

22.95 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickelt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Verschraubung, gleicher Ø Schottverbindung
Connection Type Schlauchanschluss Number of Connection Tubes(pc.) 2 Farbe Weiß
Form Auslöseknopf Perfekter Kreis Farbe Auslöseknopf Orange Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support