Pneumatik Steckverbinder / KQ2H-□□-□□NP, KQ2H Serie / Geradverbinder / Push-In Anschluss / G, NPT, R Gewinde / Außengewinde

Pneumatik Steckverbinder / KQ2H-□□-□□NP, KQ2H Serie / Geradverbinder / Push-In Anschluss / G, NPT, R Gewinde / Außengewinde
  • Sonderpreis bis 30/11/2024

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] G, NPT oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 10 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: G, NPT oder R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2H01-01AP
KQ2H01-01NP
KQ2H01-02AP
KQ2H01-02NP
KQ2H01-33AP
KQ2H01-33NP
KQ2H01-34AP
KQ2H01-34NP
KQ2H01-35AP
KQ2H01-35NP
KQ2H03-33AP
KQ2H03-33NP
KQ2H03-34AP
KQ2H03-34NP
KQ2H03-35AP
KQ2H03-35NP
KQ2H04-01AP
KQ2H04-01AP1
KQ2H04-01NP
KQ2H04-01NP1
KQ2H04-02AP
KQ2H04-02AP1
KQ2H04-02NP
KQ2H04-02NP1
KQ2H04-G01A
KQ2H04-G01A1
KQ2H04-G01N
KQ2H04-G01N1
KQ2H04-G02A
KQ2H04-G02A1
KQ2H04-G02N
KQ2H04-G02N1
KQ2H05-01AP
KQ2H05-01NP
KQ2H05-02AP
KQ2H05-02NP
KQ2H05-34AP
KQ2H05-34NP
KQ2H05-35AP
KQ2H05-35NP
KQ2H06-01AP
KQ2H06-01AP1
KQ2H06-01AP-X12
KQ2H06-01NP
KQ2H06-01NP1
KQ2H06-02AP
KQ2H06-02AP1
KQ2H06-02NP
KQ2H06-02NP1
KQ2H06-03AP
KQ2H06-03AP1
KQ2H06-03NP
KQ2H06-03NP1
KQ2H06-G01A
KQ2H06-G01A1
KQ2H06-G01A-X12
KQ2H06-G01N
KQ2H06-G01N1
KQ2H06-G02A
KQ2H06-G02A1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Werkstoff Gewinde Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

3.37 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-R1/8Perfekter KreisOrangen. z.

3.65 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-R1/8Perfekter KreisOrangen. z.

3.65 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-R1/4Perfekter KreisOrangen. z.

3.95 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-R1/4Perfekter KreisOrangen. z.

4.65 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-NPT1/16Perfekter KreisOrangen. z.

4.98 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/16Perfekter KreisOrangen. z.

4.11 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-NPT1/8Perfekter KreisOrangen. z.

4.40 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8Perfekter KreisOrangen. z.

3.65 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-NPT1/4Perfekter KreisOrangen. z.

3.94 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/4Perfekter KreisOrangen. z.

3.37 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-NPT1/16Perfekter KreisOrangen. z.

3.65 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/16Perfekter KreisOrangen. z.

4.47 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-NPT1/8Perfekter KreisOrangen. z.

4.65 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8Perfekter KreisOrangen. z.

4.89 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-NPT1/4Perfekter KreisOrangen. z.

5.16 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/4Perfekter KreisOrangen. z.

1.97 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP4R1/8Perfekter KreisHellgraun. z.

1.97 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP4R1/8EllipseHellgraun. z.

2.15 €

10 31 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4R1/8Perfekter KreisHellgraun. z.

2.15 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4R1/8EllipseHellgraun. z.

2.32 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP4R1/4Perfekter KreisHellgraun. z.

2.32 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP4R1/4EllipseHellgraun. z.

2.55 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4R1/4Perfekter KreisHellgraun. z.

2.55 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4R1/4EllipseHellgraun. z.

1.97 €

10 3 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP4G1/8Perfekter KreisHellgraun. z.

1.97 €

10 7 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP4G1/8EllipseHellgraun. z.

2.15 €

10 4 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4G1/8Perfekter KreisHellgraun. z.

2.15 €

10 3 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4G1/8EllipseHellgraun. z.

2.32 €

1.62 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP4G1/4Perfekter KreisHellgraun. z.

2.32 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP4G1/4EllipseHellgraun. z.

2.55 €

10 4 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4G1/4Perfekter KreisHellgraun. z.

2.55 €

1.79 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4G1/4EllipseHellgraun. z.

4.47 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-R1/8Perfekter KreisOrangen. z.

4.85 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-R1/8Perfekter KreisOrangen. z.

2.73 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-R1/4Perfekter KreisOrangen. z.

2.94 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-R1/4Perfekter KreisOrangen. z.

3.53 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-NPT1/8Perfekter KreisOrangen. z.

3.77 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8Perfekter KreisOrangen. z.

4.06 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-NPT1/4Perfekter KreisOrangen. z.

5.39 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/4Perfekter KreisOrangen. z.

2.27 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6R1/8Perfekter KreisHellgraun. z.

2.27 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6R1/8EllipseHellgraun. z.

2.27 €

5 6 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6R1/8Perfekter KreisWeißGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

2.50 €

10 4 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R1/8Perfekter KreisHellgraun. z.

2.50 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R1/8EllipseHellgraun. z.

2.32 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6R1/4Perfekter KreisHellgraun. z.

2.32 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6R1/4EllipseHellgraun. z.

3.89 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R1/4Perfekter KreisHellgraun. z.

3.89 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R1/4EllipseHellgraun. z.

2.90 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6R3/8Perfekter KreisHellgraun. z.

2.90 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6R3/8EllipseHellgraun. z.

3.47 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R3/8Perfekter KreisHellgraun. z.

3.47 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R3/8EllipseHellgraun. z.

2.27 €

10 3 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6G1/8Perfekter KreisHellgraun. z.

2.27 €

1.59 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6G1/8EllipseHellgraun. z.

2.39 €

1 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6G1/8Perfekter KreisWeißGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

2.48 €

10 4 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6G1/8Perfekter KreisHellgraun. z.

2.48 €

10 4 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6G1/8EllipseHellgraun. z.

2.32 €

1.62 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6G1/4Perfekter KreisHellgraun. z.

2.32 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6G1/4EllipseHellgraun. z.

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Richtung Halbe Verschraubung
Number of Connection Tubes(pc.) 1 Farbe Weiß

Technischer Support