Pneumatik Steckverbinder / KQ2V□□-□□-□, KQ2V Serie / Abzweig / Push-In Anschluss / G, NPT, R Gewinde / Außengewinde

Pneumatik Steckverbinder / KQ2V□□-□□-□, KQ2V Serie / Abzweig / Push-In Anschluss / G, NPT, R Gewinde / Außengewinde
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] G, NPT oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: G, NPT oder R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2V01-34AP
KQ2V01-34NP
KQ2V03-34AP
KQ2V03-34NP
KQ2V04-01AP
KQ2V04-01AP1
KQ2V04-01NP
KQ2V04-01NP1
KQ2V04-G01A
KQ2V04-G01A1
KQ2V04-G01N
KQ2V04-G01N1
KQ2V05-34AP
KQ2V05-34NP
KQ2V06-01AP
KQ2V06-01AP1
KQ2V06-01NP
KQ2V06-01NP1
KQ2V06-02AP
KQ2V06-02AP1
KQ2V06-02NP
KQ2V06-02NP1
KQ2V06-G01A
KQ2V06-G01A1
KQ2V06-G01N
KQ2V06-G01N1
KQ2V06-G02A
KQ2V06-G02A1
KQ2V06-G02N
KQ2V06-G02N1
KQ2V07-34AP
KQ2V07-34NP
KQ2V07-35AP
KQ2V07-35NP
KQ2V08-01AP
KQ2V08-01NP
KQ2V08-02AP
KQ2V08-02NP
KQ2V08-03AP
KQ2V08-03NP
KQ2V08-G01A
KQ2V08-G01N
KQ2V08-G02A
KQ2V08-G02N
KQ2V08-G03A
KQ2V08-G03N
KQ2V09-34AP
KQ2V09-34NP
KQ2V09-35AP
KQ2V09-35NP
KQ2V09-36AP
KQ2V09-36NP
KQ2V10-02AP
KQ2V10-02NP
KQ2V10-03AP
KQ2V10-03NP
KQ2V10-G02A
KQ2V10-G02N
KQ2V10-G03A
KQ2V10-G03N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Werkstoff Gewinde Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Form Auslöseknopf

6.73 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8Perfekter Kreis

6.94 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8Perfekter Kreis

6.73 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8Perfekter Kreis

6.94 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8Perfekter Kreis

3.65 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4R1/8Perfekter Kreis

3.65 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP4R1/8Ellipse

3.82 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4R1/8Perfekter Kreis

3.82 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4R1/8Ellipse

3.65 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP4G1/8Perfekter Kreis

3.65 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP4G1/8Ellipse

3.82 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4G1/8Perfekter Kreis

3.82 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4G1/8Ellipse

6.73 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8Perfekter Kreis

6.94 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8Perfekter Kreis

3.82 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6R1/8Perfekter Kreis

3.82 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6R1/8Ellipse

4.11 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R1/8Perfekter Kreis

4.11 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R1/8Ellipse

4.40 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6R1/4Perfekter Kreis

4.40 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6R1/4Ellipse

4.82 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R1/4Perfekter Kreis

4.82 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R1/4Ellipse

3.82 €

2.60 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6G1/8Perfekter Kreis

3.82 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6G1/8Ellipse

4.11 €

10 39 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6G1/8Perfekter Kreis

4.11 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6G1/8Ellipse

4.40 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6G1/4Perfekter Kreis

4.40 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6G1/4Ellipse

4.82 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6G1/4Perfekter Kreis

4.82 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6G1/4Ellipse

7.19 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8Perfekter Kreis

7.40 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8Perfekter Kreis

7.37 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/4Perfekter Kreis

8.19 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/4Perfekter Kreis

4.74 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP8R1/8Perfekter Kreis

5.03 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.8R1/8Perfekter Kreis

5.03 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP8R1/4Perfekter Kreis

5.45 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.8R1/4Perfekter Kreis

5.69 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP8R3/8Perfekter Kreis

6.15 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.8R3/8Perfekter Kreis

4.74 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP8G1/8Perfekter Kreis

5.03 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.8G1/8Perfekter Kreis

5.03 €

10 3 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP8G1/4Perfekter Kreis

5.45 €

3.65 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.8G1/4Perfekter Kreis

5.69 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP8G3/8Perfekter Kreis

6.15 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.8G3/8Perfekter Kreis

7.15 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8Perfekter Kreis

7.61 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8Perfekter Kreis

7.19 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/4Perfekter Kreis

7.89 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/4Perfekter Kreis

7.95 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT3/8Perfekter Kreis

8.73 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT3/8Perfekter Kreis

8.11 €

5 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.10R1/4Perfekter Kreis

8.65 €

5 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.10R1/4Perfekter Kreis

8.35 €

5 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP10R3/8Perfekter Kreis

8.87 €

5 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.10R3/8Perfekter Kreis

8.11 €

5 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP10G1/4Perfekter Kreis

8.65 €

5 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.10G1/4Perfekter Kreis

8.35 €

5 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP10G3/8Perfekter Kreis

8.87 €

5 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.10G3/8Perfekter Kreis

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Richtung Winkelstück
Kniestücke Universal-Kniestückverschraubung Number of Connection Tubes(pc.) 1

Technischer Support