Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] G, NPT oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm auf. Diese Arten von Anschlussgewinden stehen zur Auswahl: G, NPT oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gewinde | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Form Auslöseknopf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.81 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | NPT | 1/16 | Perfekter Kreis | ||
5.03 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | NPT | 1/16 | Perfekter Kreis | ||
4.81 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | NPT | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
5.03 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | NPT | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
7.19 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | NPT | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
7.56 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | NPT | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
4.81 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | NPT | 1/16 | Perfekter Kreis | ||
5.03 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | NPT | 1/16 | Perfekter Kreis | ||
4.81 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | NPT | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
5.03 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | NPT | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
7.06 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | NPT | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
7.50 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | NPT | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
4.87 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | 4 | R | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
4.87 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | 4 | R | 1/8 | Ellipse | ||
5.03 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 4 | R | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
5.03 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 4 | R | 1/8 | Ellipse | ||
5.32 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | 4 | R | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
5.32 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | 4 | R | 1/4 | Ellipse | ||
5.63 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 4 | R | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
5.63 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 4 | R | 1/4 | Ellipse | ||
4.87 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | 4 | G | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
4.87 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | 4 | G | 1/8 | Ellipse | ||
5.03 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 4 | G | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
5.03 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 4 | G | 1/8 | Ellipse | ||
5.32 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | 4 | G | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
5.32 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | 4 | G | 1/4 | Ellipse | ||
5.63 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 4 | G | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
5.63 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 4 | G | 1/4 | Ellipse | ||
5.39 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | R | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
5.55 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | R | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
6.23 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | R | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
6.60 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | R | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
6.15 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | NPT | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
6.40 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | NPT | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
7.19 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | NPT | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
7.56 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | NPT | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
4.87 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | 6 | R | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
4.87 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | 6 | R | 1/8 | Ellipse | ||
5.27 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 6 | R | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
5.27 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 6 | R | 1/8 | Ellipse | ||
5.32 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | 6 | R | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
5.32 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | 6 | R | 1/4 | Ellipse | ||
5.74 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 6 | R | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
5.74 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 6 | R | 1/4 | Ellipse | ||
7.66 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | 6 | R | 3/8 | Perfekter Kreis | ||
7.66 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | 6 | R | 3/8 | Ellipse | ||
8.24 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 6 | R | 3/8 | Perfekter Kreis | ||
8.24 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 6 | R | 3/8 | Ellipse | ||
5.11 € | 10 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | 6 | G | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
5.11 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | 6 | G | 1/8 | Ellipse | ||
5.24 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 6 | G | 1/8 | Perfekter Kreis | ||
5.24 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 6 | G | 1/8 | Ellipse | ||
5.32 € | 10 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | 6 | G | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
5.32 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | 6 | G | 1/4 | Ellipse | ||
5.74 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 6 | G | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
5.74 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 6 | G | 1/4 | Ellipse | ||
7.66 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | 6 | G | 3/8 | Perfekter Kreis | ||
7.66 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | 6 | G | 3/8 | Ellipse | ||
8.24 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 6 | G | 3/8 | Perfekter Kreis | ||
8.24 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 6 | G | 3/8 | Ellipse |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Anwendung | Standard / Mini | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
Schraubmontage, Richtung | Winkelstück | Kniestücke | Dreifaches Universalkniestück | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Farbe | Weiß |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff Gewinde
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Form Auslöseknopf
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften