One-Touch Fitting KQ2 Series, Triple Universal Male Elbow KQ2VT (Face Seal)

One-Touch Fitting KQ2 Series, Triple Universal Male Elbow KQ2VT (Face Seal)
Steckverbindung, PBT-Material für allgemeine Anwendungen
Verwendbarer Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 6 mm
Gewinde: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
2-K-Polymer Gewindebeschichtung, Uni-Dichtung und Flächendichtring.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2VT01-34AP
KQ2VT01-34NP
KQ2VT03-34AP
KQ2VT03-34NP
KQ2VT04-01AP
KQ2VT04-01AP1
KQ2VT04-01NP
KQ2VT04-01NP1
KQ2VT04-02AP
KQ2VT04-02AP1
KQ2VT04-02NP
KQ2VT04-02NP1
KQ2VT04-03AP
KQ2VT04-03AP1
KQ2VT04-03NP
KQ2VT04-03NP1
KQ2VT05-34AP
KQ2VT05-34NP
KQ2VT06-01AP
KQ2VT06-01AP1
KQ2VT06-01NP
KQ2VT06-01NP1
KQ2VT06-02AP
KQ2VT06-02AP1
KQ2VT06-02NP
KQ2VT06-02NP1
KQ2VT06-03AP
KQ2VT06-03AP1
KQ2VT06-03NP
KQ2VT06-03NP1
KQ2VT07-34AP
KQ2VT07-34NP
KQ2VT07-35AP
KQ2VT07-35NP
KQ2VT07-36AP
KQ2VT07-36NP
KQ2VT08-01AP
KQ2VT08-01NP
KQ2VT08-02AP
KQ2VT08-02NP
KQ2VT08-03AP
KQ2VT08-03NP
KQ2VT08-04AP
KQ2VT08-04NP
KQ2VT09-35AP
KQ2VT09-35NP
KQ2VT09-36AP
KQ2VT09-36NP
KQ2VT09-37AP
KQ2VT09-37NP
KQ2VT10-02AP
KQ2VT10-02NP
KQ2VT10-03AP
KQ2VT10-03NP
KQ2VT10-04AP
KQ2VT10-04NP
KQ2VT11-35AP
KQ2VT11-35NP
KQ2VT11-36AP
KQ2VT11-36NP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Werkstoff Gewinde Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Form Auslöseknopf

14.26 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-NPT1/8Perfekter Kreis

14.69 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8Perfekter Kreis

14.26 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-NPT1/8Perfekter Kreis

14.69 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8Perfekter Kreis

15.13 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP4R1/8Perfekter Kreis

15.13 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP4R1/8Ellipse

15.32 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4R1/8Perfekter Kreis

15.32 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4R1/8Ellipse

15.44 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP4R1/4Perfekter Kreis

15.44 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP4R1/4Ellipse

15.73 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4R1/4Perfekter Kreis

15.73 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4R1/4Ellipse

16.48 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP4R3/8Perfekter Kreis

16.48 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP4R3/8Ellipse

16.89 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4R3/8Perfekter Kreis

16.89 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4R3/8Ellipse

14.26 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-NPT1/8Perfekter Kreis

14.69 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8Perfekter Kreis

15.32 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6R1/8Perfekter Kreis

15.32 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6R1/8Ellipse

15.61 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R1/8Perfekter Kreis

15.61 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R1/8Ellipse

15.73 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6R1/4Perfekter Kreis

15.73 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6R1/4Ellipse

16.13 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R1/4Perfekter Kreis

16.13 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R1/4Ellipse

16.82 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6R3/8Perfekter Kreis

16.82 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP6R3/8Ellipse

17.40 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R3/8Perfekter Kreis

17.40 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R3/8Ellipse

14.52 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-NPT1/8Perfekter Kreis

14.92 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8Perfekter Kreis

14.90 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-NPT1/4Perfekter Kreis

15.27 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/4Perfekter Kreis

15.95 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-NPT3/8Perfekter Kreis

16.56 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT3/8Perfekter Kreis

17.63 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP8R1/8Perfekter Kreis

17.94 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.8R1/8Perfekter Kreis

17.89 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP8R1/4Perfekter Kreis

18.27 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.8R1/4Perfekter Kreis

18.05 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP8R3/8Perfekter Kreis

18.50 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.8R3/8Perfekter Kreis

19.61 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP8R1/2Perfekter Kreis

20.42 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.8R1/2Perfekter Kreis

16.94 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-NPT1/4Perfekter Kreis

17.73 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/4Perfekter Kreis

17.11 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-NPT3/8Perfekter Kreis

18.15 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT3/8Perfekter Kreis

18.55 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-NPT1/2Perfekter Kreis

19.85 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/2Perfekter Kreis

20.42 €

5 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP10R1/4Perfekter Kreis

20.94 €

5 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.10R1/4Perfekter Kreis

21.00 €

5 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP10R3/8Perfekter Kreis

21.52 €

5 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.10R3/8Perfekter Kreis

21.65 €

5 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP10R1/2Perfekter Kreis

22.56 €

5 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.10R1/2Perfekter Kreis

19.37 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-NPT1/4Perfekter Kreis

20.90 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/4Perfekter Kreis

19.84 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-NPT3/8Perfekter Kreis

21.31 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT3/8Perfekter Kreis

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Zweig Dreifaches Universalkniestück
Number of Connection Tubes(pc.) 3

Technischer Support