Pneumatik Steckverbinder / KQ2LU Serie / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / R Gewinde / Außengewinde / 90 Grad

Pneumatik Steckverbinder / KQ2LU Serie / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / R Gewinde / Außengewinde / 90 Grad
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 10 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2LU04-01NS
10-KQ2LU04-02NS
10-KQ2LU06-01NS
10-KQ2LU06-02NS
10-KQ2LU06-03NS
10-KQ2LU08-01NS
10-KQ2LU08-02NS
10-KQ2LU08-03NS
10-KQ2LU10-02NS
10-KQ2LU10-03NS
10-KQ2LU10-04NS
10-KQ2LU12-02NS
10-KQ2LU12-03NS
10-KQ2LU12-04NS
KQ2LU04-01A
KQ2LU04-01AS
KQ2LU04-01AS-X12
KQ2LU04-01AS-X35
KQ2LU04-01N
KQ2LU04-01NS
KQ2LU04-02A
KQ2LU04-02AS
KQ2LU04-02AS-X12
KQ2LU04-02AS-X35
KQ2LU04-02N
KQ2LU04-02NS
KQ2LU06-01A
KQ2LU06-01A-X35
KQ2LU06-01AS
KQ2LU06-01AS-X12
KQ2LU06-01AS-X35
KQ2LU06-01N
KQ2LU06-01NS
KQ2LU06-02A
KQ2LU06-02A-X35
KQ2LU06-02AS
KQ2LU06-02AS-X12
KQ2LU06-02AS-X35
KQ2LU06-02N
KQ2LU06-02NS
KQ2LU06-03A
KQ2LU06-03A-X35
KQ2LU06-03AS
KQ2LU06-03AS-X12
KQ2LU06-03AS-X35
KQ2LU06-03N
KQ2LU06-03NS
KQ2LU08-01A
KQ2LU08-01AS
KQ2LU08-01AS-X12
KQ2LU08-01AS-X35
KQ2LU08-01N
KQ2LU08-01NS
KQ2LU08-01NS-X35
KQ2LU08-02A
KQ2LU08-02AS
KQ2LU08-02AS-X12
KQ2LU08-02AS-X35
KQ2LU08-02N
KQ2LU08-02NS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Werkstoff Gewinde Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

5.37 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

5.53 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

5.69 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

5.85 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

6.45 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

6.06 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-8R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

6.27 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-8R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

6.48 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-8R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

7.39 €

5 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-10R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

7.63 €

5 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-10R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

8.23 €

5 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-10R1/22WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

8.19 €

5 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

8.35 €

5 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

8.73 €

5 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--R1/22WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

3.53 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-4R1/82WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

3.53 €

2.29 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-4R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

3.73 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-4R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

4.08 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-4R1/82SchwarzMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

3.73 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4R1/82WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

3.73 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

3.68 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-4R1/42WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

3.68 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-4R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

3.87 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-4R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

4.23 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-4R1/42SchwarzMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

3.87 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4R1/42WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

3.87 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

3.85 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R1/82WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

6.42 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R1/82SchwarzOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

3.85 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

4.02 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

4.42 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R1/82SchwarzMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

4.02 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R1/82WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

4.02 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

3.98 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R1/42WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

6.61 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R1/42SchwarzOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

3.98 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

4.19 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

4.60 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R1/42SchwarzMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

4.18 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R1/42WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

4.18 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

4.56 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R3/82WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

7.61 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R3/82SchwarzOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

4.56 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

4.81 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

5.24 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R3/82SchwarzMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

4.77 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R3/82WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

4.77 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

4.24 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-8R1/82WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

4.24 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-8R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

4.45 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-8R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

4.87 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-8R1/82SchwarzMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

4.40 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-8R1/82WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

4.40 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-8R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

5.08 €

1 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-8R1/82SchwarzMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

4.40 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-8R1/42WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

4.40 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-8R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

4.65 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-8R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

5.08 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-8R1/42SchwarzMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

4.61 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-8R1/42WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

4.61 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-8R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Zweig Anschlussstutzen, Winkelstück

Technischer Support