Push-In-Verbinder / 90° Y-Form / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtring / KQ2Z

Push-In-Verbinder / 90° Y-Form / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtring / KQ2Z
Steckverbindung, PBT-Material für allgemeine Anwendungen
Verwendbarer Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 6 mm
Gewinde: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
2-K-Polymer Gewindebeschichtung, Uni-Dichtung und Flächendichtring.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2Z01-32A
KQ2Z01-32N
KQ2Z03-32A
KQ2Z03-32N
KQ2Z04-M5A
KQ2Z04-M5A-X35
KQ2Z04-M5N
KQ2Z07-32A
KQ2Z07-32N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Werkstoff Gewinde Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

6.85 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP--UNF10-322WeißPerfekter KreisOrangen. z.

7.05 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--UNF10-322WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.85 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP--UNF10-322WeißPerfekter KreisOrangen. z.

7.05 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--UNF10-322WeißPerfekter KreisOrangen. z.

5.05 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-4M5×0,82WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.81 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60-------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

5.23 €

10 4 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4M5×0,82WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

6.97 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP--UNF10-322WeißPerfekter KreisOrangen. z.

7.16 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--UNF10-322WeißPerfekter KreisOrangen. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Zweig Eine Verzweigung
Anschlussstutzen A Eine Verzweigung

Technischer Support