Pneumatik Steckverbinder / KQ2Z Serie / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / NPT, R Gewinde / Außengewinde / 90 Grad

Pneumatik Steckverbinder / KQ2Z Serie / Y-Verbinder / Push-In Anschluss / NPT, R Gewinde / Außengewinde / 90 Grad
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] NPT oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 10 mm. NPT oder R sind die auswählbare Anschlussgewindearten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2Z06-01N
KQ2Z01-34A
KQ2Z01-34AS
KQ2Z01-34N
KQ2Z01-34NS
KQ2Z03-34A
KQ2Z03-34AS
KQ2Z03-34N
KQ2Z03-34NS
KQ2Z04-01A
KQ2Z04-01AS
KQ2Z04-01AS-X12
KQ2Z04-01AS-X35
KQ2Z04-01N
KQ2Z04-01NS
KQ2Z05-34A
KQ2Z05-34AS
KQ2Z05-34N
KQ2Z05-34NS
KQ2Z06-01A
KQ2Z06-01AS
KQ2Z06-01AS-X12
KQ2Z06-01AS-X35
KQ2Z06-01N
KQ2Z06-01NS
KQ2Z06-01NS-X35
KQ2Z06-02A
KQ2Z06-02A-X35
KQ2Z06-02AS
KQ2Z06-02AS-X35
KQ2Z06-02N
KQ2Z06-02NS
KQ2Z06-02NS-X35
KQ2Z06-03A
KQ2Z06-03AS
KQ2Z06-03AS-X12
KQ2Z06-03AS-X35
KQ2Z06-03N
KQ2Z06-03NS
KQ2Z07-34A
KQ2Z07-34AS
KQ2Z07-34N
KQ2Z07-34NS
KQ2Z07-35A
KQ2Z07-35AS
KQ2Z07-35N
KQ2Z07-35NS
KQ2Z08-01A
KQ2Z08-01AS
KQ2Z08-01AS-X35
KQ2Z08-01N
KQ2Z08-01NS
KQ2Z08-02A
KQ2Z08-02AS
KQ2Z08-02AS-X12
KQ2Z08-02AS-X35
KQ2Z08-02N
KQ2Z08-02NS
KQ2Z08-02NS-X35
KQ2Z08-03A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Werkstoff Gewinde Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

7.22 €

10 6 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

8.26 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

8.26 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP--NPT1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

8.56 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

8.56 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

8.03 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

8.03 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP--NPT1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

8.26 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

8.26 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

5.13 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

5.13 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP-4R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

5.37 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

5.89 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

5.31 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

5.31 €

3.45 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

8.26 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

8.26 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP--NPT1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

8.79 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

8.79 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

5.13 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

5.13 €

10 3 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

5.37 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

5.89 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

5.31 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

5.31 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

6.10 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

6.61 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

10.98 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

6.61 €

4.30 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

7.61 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

6.82 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

6.82 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

7.85 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

8.85 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

8.85 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

9.31 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

10.19 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

9.10 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

9.10 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R3/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

8.26 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

8.26 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP--NPT1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

8.79 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

8.79 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

10.06 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

10.06 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP--NPT1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

10.81 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

10.81 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

5.94 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

5.94 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP-8R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

6.81 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

6.10 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

6.10 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-8R1/82WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

5.95 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

5.95 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP-8R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

6.24 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

6.85 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

6.15 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

6.15 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-8R1/42WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

7.08 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

8.85 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Zweig Eine Verzweigung Anschlussstutzen A Eine Verzweigung

Technischer Support