Steckverschraubungen / Push In Verbinder / Schnellverschraubung Serie KQ2 Doppelabzweig-Universal-Winkelstück KQ2ZD (Teilenummern - CAD Download)

Steckverschraubungen / Push In Verbinder / Schnellverschraubung Serie KQ2 Doppelabzweig-Universal-Winkelstück KQ2ZD
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion and removal.
· Compact, lightweight.
[Applications]
· Use to branch into four tubes at right angles to a female thread. Two individual parts rotate 360°.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2ZD01-34A
KQ2ZD01-34AS
KQ2ZD01-34N
KQ2ZD01-34NS
KQ2ZD03-34A
KQ2ZD03-34AS
KQ2ZD03-34N
KQ2ZD03-34NS
KQ2ZD04-01A
KQ2ZD04-01AS
KQ2ZD04-01AS-X35
KQ2ZD04-01N
KQ2ZD04-01NS
KQ2ZD04-01NS-X35
KQ2ZD04-02A
KQ2ZD04-02A-X35
KQ2ZD04-02AS
KQ2ZD04-02AS-X35
KQ2ZD04-02N
KQ2ZD04-02NS
KQ2ZD04-03A
KQ2ZD04-03AS
KQ2ZD04-03AS-X35
KQ2ZD04-03N
KQ2ZD04-03NS
KQ2ZD05-34A
KQ2ZD05-34AS
KQ2ZD05-34N
KQ2ZD05-34NS
KQ2ZD06-01A
KQ2ZD06-01AS
KQ2ZD06-01AS-X12
KQ2ZD06-01AS-X35
KQ2ZD06-01N
KQ2ZD06-01NS
KQ2ZD06-01NS-X12
KQ2ZD06-01NS-X35
KQ2ZD06-02A
KQ2ZD06-02AS
KQ2ZD06-02AS-X12
KQ2ZD06-02AS-X35
KQ2ZD06-02N
KQ2ZD06-02NS
KQ2ZD06-02NS-X35
KQ2ZD06-03A
KQ2ZD06-03AS
KQ2ZD06-03AS-X12
KQ2ZD06-03AS-X35
KQ2ZD06-03N
KQ2ZD06-03NS
KQ2ZD07-34A
KQ2ZD07-34AS
KQ2ZD07-34N
KQ2ZD07-34NS
KQ2ZD07-35A
KQ2ZD07-35AS
KQ2ZD07-35N
KQ2ZD07-35NS
KQ2ZD07-36A
KQ2ZD07-36AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Werkstoff Gewinde Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

12.60 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

12.60 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP--NPT1/84WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

13.03 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

13.03 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/84WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

12.53 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

12.53 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP--NPT1/84WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

12.97 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

12.97 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/84WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

8.65 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

8.65 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-4R1/84WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

9.95 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

8.82 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

8.82 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4R1/84WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

10.16 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

8.81 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

14.68 €

1 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

8.81 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-4R1/44WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

10.13 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

9.02 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

9.02 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4R1/44WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

9.45 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

9.45 €

10 16 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-4R3/84WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

10.89 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

9.68 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

9.68 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4R3/84WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

12.53 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

12.53 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP--NPT1/84WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

12.97 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

12.97 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/84WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

12.82 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

8.87 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-6R1/84WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

9.31 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

10.21 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

9.05 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

9.05 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R1/84WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

9.50 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

10.40 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

9.10 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

9.10 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-6R1/44WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

9.56 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

10.47 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

9.31 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

9.31 €

10 39 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R1/44WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

10.69 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

9.79 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

9.79 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP-6R3/84WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

10.27 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

11.26 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60--------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

10.02 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

10.02 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R3/84WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

12.89 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

12.89 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP--NPT1/84WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

13.31 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

13.31 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/84WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

13.21 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

13.21 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP--NPT1/44WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

13.65 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60---------

13.65 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/44WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

14.15 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)[PP-Kunststoff] PP-5~60---------

14.15 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP[PP-Kunststoff] PP--NPT3/84WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Zweig Eine Verzweigung
Anschlussstutzen A Doppelverzweigung, Strahl

Technischer Support