Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] NPT oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 10 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: NPT oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Werkstoff Gewinde | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.90 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.90 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/8 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
17.58 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.58 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | NPT | 1/8 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
16.85 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.85 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/8 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
17.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | NPT | 1/8 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
10.90 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.90 € 7.63 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | 4 | R | 1/8 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
12.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.06 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.06 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | 4 | R | 1/8 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
11.11 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.11 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | 4 | R | 1/4 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
12.77 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.31 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.31 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | 4 | R | 1/4 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
11.85 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.85 € 8.30 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | 4 | R | 3/8 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
13.66 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.08 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.08 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | 4 | R | 3/8 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
16.85 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.85 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/8 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
17.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | NPT | 1/8 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
11.31 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.31 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | 6 | R | 1/8 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
11.85 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.98 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.48 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.48 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | 6 | R | 1/8 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
11.61 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.61 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | 6 | R | 1/4 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
13.35 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.81 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.81 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | 6 | R | 1/4 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
12.24 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.24 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | 6 | R | 3/8 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
14.10 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.48 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.48 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | 6 | R | 3/8 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
14.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.85 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.85 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/8 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
17.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | NPT | 1/8 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
16.85 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.85 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/4 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
17.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | NPT | 1/4 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
17.73 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.73 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 3/8 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
18.34 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.34 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | NPT | 3/8 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
12.98 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.98 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | 8 | R | 1/8 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
13.18 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Zweig | Eine Verzweigung |
Anschlussstutzen A | Dreifachverzweigung, Strahl |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Spezifikationen
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften