Pneumatik Steckverbinder / KQ2U*-99 / Y-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KQ2U*-99 / Y-Verbinder / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] Steckverbinder, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Steckverbinder.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2U01-99A
KQ2U03-99A
KQ2U04-99A
KQ2U04-99A-X12
KQ2U04-99A-X35
KQ2U05-99A
KQ2U05-99A-X35
KQ2U06-99A
KQ2U06-99A-X12
KQ2U06-99A-X35
KQ2U07-99A
KQ2U07-99A-X35
KQ2U08-99A
KQ2U08-99A-X12
KQ2U08-99A-X35
KQ2U09-99A
KQ2U10-99A
KQ2U10-99A-X12
KQ2U10-99A-X35
KQ2U12-99A
KQ2U12-99A-X12
KQ2U12-99A-X35
KQ2U16-99A
KQ2U16-99A-X12
KQ2U16-99A-X35
KQ2U23-99A
KQ2U23-99A-X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Applicable Fitting Size (mm) Applicable tube fitting size (inches) Connection Type Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

5.26 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP---1/8Stabanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

5.68 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP---5/32Stabanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

3.06 €

2.11 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[PP-Kunststoff] PP-44-Stabanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

3.23 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60---------

3.44 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60---------

7.90 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP---3/16Stabanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

13.27 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60---------

3.24 €

2.11 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[PP-Kunststoff] PP-66-Stabanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

3.40 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60---------

3.55 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60---------

8.10 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP---1/4Stabanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

13.47 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60---------

4.81 €

3.13 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[PP-Kunststoff] PP-88-Stabanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.05 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60---------

5.02 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60---------

10.89 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP---5/16Stabanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

8.31 €

5.40 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

[PP-Kunststoff] PP-1010-Stabanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

8.73 €

5 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60---------

5.24 €

5 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60---------

9.87 €

5 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP--12-Stabanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

10.37 €

5 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60---------

6.27 €

5 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60---------

12.81 €

5 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP--16-Stabanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

13.47 €

5 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~6016--------

8.11 €

5 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~6016--------

3.50 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP--3,2-Stabanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.02 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)-5~60---------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Rohr Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Buchsen, Reduzierstücke Anschlussstutzen, Y

Technischer Support