Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KQ2XD04-06A |
KQ2XD04-06A-X12 |
KQ2XD04-06A-X35 |
KQ2XD06-08A |
KQ2XD06-08A-X12 |
KQ2XD06-08A-X35 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Applicable Fitting Size (mm) | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.16 € 4.00 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | - | 4 | 6 | 4 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
6.47 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.06 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.53 € 4.89 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | - | 6 | 8 | 4 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
7.90 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8.65 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Rohr | Befestigung, Ausführung | Buchse und Reduzierstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Buchsen, Reduzierstücke | Anschlussstutzen, Doppel-Y |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Applicable Fitting Size (mm)
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften