Pneumatik Steckverbinder / KQ2E Serie / Messing / hellgrau, orange / Schottverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KQ2E Serie / Messing / hellgrau, orange / Schottverbinder / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6 mm, / , [Anschluss Gewinde] Steckverbinder und gerade, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 6 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: Steckverbinder und gerade.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2E01-00AJ
KQ2E01-00NJ
KQ2E02-00AJ
KQ2E02-00NJ
KQ2E03-00AJ
KQ2E03-00NJ
KQ2E04-00AJ
KQ2E04-00NJ
KQ2E04-00NJ-X12
KQ2E06-00AJ
KQ2E06-00AJ-X12
KQ2E06-00NJ
KQ2E06-00NJ-X12
KQ2E07-00AJ
KQ2E07-00NJ
KQ2E23-00AJ
KQ2E23-00NJ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

3.55 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing--Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

4.10 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickelt--Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

4.24 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing--Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.19 €

10 4 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickelt--Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.32 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing--Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

4.44 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickelt--Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

4.65 €

10 4 Arbeitstage [Messing] Messing-4Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

3.47 €

10 4 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickelt-4Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

3.65 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing-5~60-------

3.68 €

10 4 Arbeitstage [Messing] Messing-6Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.95 €

10 6 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)-5~60-------

3.65 €

2.59 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Messing] Messing + chemisch vernickelt-6Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

3.82 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing-5~60-------

5.24 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing--Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

5.74 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickelt--Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

5.06 €

10 26 Arbeitstage [Messing] Messing--Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

3.76 €

10 4 Arbeitstage [Messing] Messing + chemisch vernickelt--Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Verschraubung, gleicher Ø Schottverbindung

Technischer Support