Pneumatik Steckverbinder / KQ2Z / Abzweig / Push-In Anschluss (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik Steckverbinder / KQ2Z / Abzweig / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] NPT oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm auf. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: NPT oder R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2Z01-34AP
KQ2Z01-34NP
KQ2Z03-34AP
KQ2Z03-34NP
KQ2Z04-01AP
KQ2Z04-01NP
KQ2Z05-34AP
KQ2Z05-34NP
KQ2Z06-01AP
KQ2Z06-01NP
KQ2Z06-02AP
KQ2Z06-02NP
KQ2Z06-03AP
KQ2Z06-03NP
KQ2Z07-34AP
KQ2Z07-34NP
KQ2Z07-35AP
KQ2Z07-35NP
KQ2Z08-01AP
KQ2Z08-01NP
KQ2Z08-02AP
KQ2Z08-02NP
KQ2Z08-03AP
KQ2Z08-03NP
KQ2Z09-34AP
KQ2Z09-34NP
KQ2Z09-35AP
KQ2Z09-35NP
KQ2Z09-36AP
KQ2Z09-36NP
KQ2Z10-02AP
KQ2Z10-02NP
KQ2Z10-03AP
KQ2Z10-03NP
KQ2Z11-35AP
KQ2Z11-35NP
KQ2Z11-36AP
KQ2Z11-36NP
KQ2Z12-03AP
KQ2Z12-03NP
KQ2Z12-04AP
KQ2Z12-04NP
KQ2Z13-36AP
KQ2Z13-36NP
KQ2Z13-37AP
KQ2Z13-37NP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw

8.68 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT1/8

8.98 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8

8.44 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT1/8

8.68 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8

7.82 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP4R1/8

8.00 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4R1/8

8.68 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT1/8

9.23 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8

7.82 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP6R1/8

8.00 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R1/8

10.03 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP6R1/4

10.44 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R1/4

13.47 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP6R3/8

14.03 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R3/8

8.68 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT1/8

9.23 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8

10.56 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT1/4

11.35 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/4

9.39 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP8R1/8

9.69 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.8R1/8

10.03 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP8R1/4

10.44 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.8R1/4

13.47 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP8R3/8

13.94 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.8R3/8

9.77 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT1/8

10.34 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8

10.56 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT1/4

11.35 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/4

14.11 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT3/8

14.98 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT3/8

9.98 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP10R1/4

10.52 €

5 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.10R1/4

11.53 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP10R3/8

12.06 €

5 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.10R3/8

12.15 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT1/4

13.24 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/4

14.11 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT3/8

15.23 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT3/8

12.53 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-R3/8

13.23 €

5 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-R3/8

14.52 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-R1/2

15.44 €

5 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-R1/2

15.31 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT3/8

16.65 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT3/8

17.74 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT1/2

19.32 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Schraubmontage, Zweig Eine Verzweigung Anschlussstutzen A Eine Verzweigung Number of Connection Tubes(pc.) 2
Form Auslöseknopf Perfekter Kreis

Technischer Support