Branch Universal Female Elbow KQ2ZF (Face Seal) , One-Touch Fitting

Branch Universal Female Elbow KQ2ZF (Face Seal) , One-Touch Fitting
Steckverbindung, PBT-Material für allgemeine Anwendungen
Verwendbarer Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 6 mm
Gewinde: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
2-K-Polymer Gewindebeschichtung, Uni-Dichtung und Flächendichtring.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2ZF04-01AP
KQ2ZF04-01NP
KQ2ZF06-01AP
KQ2ZF06-01NP
KQ2ZF06-02AP
KQ2ZF06-02NP
KQ2ZF08-01AP
KQ2ZF08-01NP
KQ2ZF08-02AP
KQ2ZF08-02NP
KQ2ZF10-02AP
KQ2ZF10-02NP
KQ2ZF10-03AP
KQ2ZF10-03NP
KQ2ZF12-03AP
KQ2ZF12-03NP
KQ2ZF12-04AP
KQ2ZF12-04NP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection screw

6.61 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP41/8

6.79 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.41/8

6.61 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP61/8

6.89 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.61/8

8.18 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP61/4

8.58 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.61/4

6.61 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP81/8

6.89 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.81/8

8.18 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP81/4

8.58 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.81/4

10.44 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP101/4

10.97 €

5 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.101/4

10.68 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP103/8

11.19 €

5 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.103/8

12.65 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-3/8

13.34 €

5 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-3/8

12.98 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-1/2

13.94 €

5 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Schraubmontage, Zweig Eine Verzweigung Anschlussstutzen A Innengewindeverzweigung Aye Connection Type R/Rc
Number of Connection Tubes(pc.) 2 Form Auslöseknopf Perfekter Kreis

Technischer Support