Pneumatik Steckverbinder / KQ2ZD-□□-□□AP, KQ2ZD-□□-□□NP , KQ2ZD Serie / Abzweig / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / KQ2ZD-□□-□□AP, KQ2ZD-□□-□□NP , KQ2ZD Serie / Abzweig / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] NPT oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 10 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: NPT oder R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2ZD01-34AP
KQ2ZD01-34NP
KQ2ZD03-34AP
KQ2ZD03-34NP
KQ2ZD04-01AP
KQ2ZD04-01NP
KQ2ZD04-02AP
KQ2ZD04-02NP
KQ2ZD04-03AP
KQ2ZD04-03NP
KQ2ZD05-34AP
KQ2ZD05-34NP
KQ2ZD06-01AP
KQ2ZD06-01NP
KQ2ZD06-02AP
KQ2ZD06-02NP
KQ2ZD06-03AP
KQ2ZD06-03NP
KQ2ZD07-34AP
KQ2ZD07-34NP
KQ2ZD07-35AP
KQ2ZD07-35NP
KQ2ZD07-36AP
KQ2ZD07-36NP
KQ2ZD08-01AP
KQ2ZD08-01NP
KQ2ZD08-02AP
KQ2ZD08-02NP
KQ2ZD08-03AP
KQ2ZD08-03NP
KQ2ZD08-04AP
KQ2ZD08-04NP
KQ2ZD09-35AP
KQ2ZD09-35NP
KQ2ZD09-36AP
KQ2ZD09-36NP
KQ2ZD09-37AP
KQ2ZD09-37NP
KQ2ZD10-02AP
KQ2ZD10-02NP
KQ2ZD10-03AP
KQ2ZD10-03NP
KQ2ZD10-04AP
KQ2ZD10-04NP
KQ2ZD11-35AP
KQ2ZD11-35NP
KQ2ZD11-36AP
KQ2ZD11-36NP
KQ2ZD11-37AP
KQ2ZD11-37NP
KQ2ZD12-02AP
KQ2ZD12-02NP
KQ2ZD12-03AP
KQ2ZD12-03NP
KQ2ZD12-04AP
KQ2ZD12-04NP
KQ2ZD13-36AP
KQ2ZD13-36NP
KQ2ZD13-37AP
KQ2ZD13-37NP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw

13.23 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT1/8

13.68 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8

13.16 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT1/8

13.61 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8

13.23 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP4R1/8

13.40 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4R1/8

13.40 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP4R1/4

13.69 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4R1/4

14.39 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP4R3/8

14.79 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4R3/8

13.16 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT1/8

13.61 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8

13.47 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP6R1/8

13.85 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R1/8

13.85 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP6R1/4

14.26 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R1/4

14.85 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP6R3/8

15.44 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R3/8

13.52 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT1/8

13.97 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8

13.87 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT1/4

14.32 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/4

14.85 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT3/8

15.56 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT3/8

15.44 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP8R1/8

15.73 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.8R1/8

15.77 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP8R1/4

16.19 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.8R1/4

15.73 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP8R3/8

16.82 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.8R3/8

16.82 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP8R1/2

17.63 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.8R1/2

15.82 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT1/4

16.48 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/4

15.73 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT3/8

16.56 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT3/8

16.82 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT1/2

18.11 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/2

17.40 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP10R1/4

17.94 €

5 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.10R1/4

17.89 €

5 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP10R3/8

18.39 €

5 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.10R3/8

18.10 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP10R1/2

19.03 €

5 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.10R1/2

17.40 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT1/4

18.74 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/4

17.87 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT3/8

19.15 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT3/8

18.16 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT1/2

19.97 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/2

18.81 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-R1/4

19.37 €

5 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-R1/4

18.81 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-R3/8

19.50 €

5 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-R3/8

19.77 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-R1/2

20.69 €

5 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-R1/2

20.89 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT3/8

22.89 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT3/8

21.18 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP-NPT1/2

23.35 €

10 26 Arbeitstage [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Schraubmontage, Zweig Eine Verzweigung Anschlussstutzen A Doppelverzweigung, Strahl Number of Connection Tubes(pc.) 4
Form Auslöseknopf Perfekter Kreis

Technischer Support