Pneumatik Steckverbinder / KQ2U / Abzweig / Push-In Anschluss (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik Steckverbinder / KQ2U / Abzweig / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] NPT oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 10 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: NPT oder R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2U01-33AP
KQ2U01-33NP
KQ2U01-34AP
KQ2U01-34NP
KQ2U01-35AP
KQ2U01-35NP
KQ2U03-33AP
KQ2U03-33NP
KQ2U03-34AP
KQ2U03-34NP
KQ2U03-35AP
KQ2U03-35NP
KQ2U04-01AP
KQ2U04-01NP
KQ2U04-02AP
KQ2U04-02NP
KQ2U05-01AP
KQ2U05-01NP
KQ2U05-02AP
KQ2U05-02NP
KQ2U05-34AP
KQ2U05-34NP
KQ2U05-35AP
KQ2U05-35NP
KQ2U06-01AP
KQ2U06-01NP
KQ2U06-02AP
KQ2U06-02NP
KQ2U06-03AP
KQ2U06-03NP
KQ2U07-01AP
KQ2U07-01NP
KQ2U07-02AP
KQ2U07-02NP
KQ2U07-03AP
KQ2U07-03NP
KQ2U07-33AP
KQ2U07-33NP
KQ2U07-34AP
KQ2U07-34NP
KQ2U07-35AP
KQ2U07-35NP
KQ2U07-36AP
KQ2U07-36NP
KQ2U08-01AP
KQ2U08-01NP
KQ2U08-02AP
KQ2U08-02NP
KQ2U08-03AP
KQ2U08-03NP
KQ2U09-01AP
KQ2U09-01NP
KQ2U09-02AP
KQ2U09-02NP
KQ2U09-03AP
KQ2U09-03NP
KQ2U09-34AP
KQ2U09-34NP
KQ2U09-35AP
KQ2U09-35NP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Werkstoff Gewinde Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw

6.47 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfachwirkende Kupplung[PP-Kunststoff] PP-NPT1/16

6.79 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/16

6.53 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP-NPT1/8

6.79 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8

11.53 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP-NPT1/4

11.85 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/4

6.47 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP-NPT1/16

6.79 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/16

6.53 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP-NPT1/8

6.79 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8

12.31 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP-NPT1/4

12.97 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/4

5.69 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP4R1/8

5.92 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4R1/8

5.97 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP4R1/4

6.27 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4R1/4

8.94 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP-R1/8

9.18 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-R1/8

9.40 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP-R1/4

9.85 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-R1/4

11.08 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP-NPT1/8

11.42 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8

11.61 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP-NPT1/4

12.18 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/4

6.27 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP6R1/8

6.50 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R1/8

6.50 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP6R1/4

6.97 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R1/4

7.24 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP6R3/8

7.82 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R3/8

11.89 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP-R1/8

12.47 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-R1/8

12.60 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP-R1/4

13.16 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-R1/4

12.60 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP-R3/8

13.40 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-R3/8

6.47 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP-NPT1/16

6.77 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/16

8.76 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP-NPT1/8

9.47 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8

14.61 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP-NPT1/4

15.34 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/4

11.89 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP-NPT3/8

12.69 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT3/8

9.74 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP8R1/8

10.15 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.8R1/8

9.98 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP8R1/4

10.39 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.8R1/4

10.03 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP8R3/8

10.52 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.8R3/8

12.60 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP-R1/8

13.15 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-R1/8

12.84 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP-R1/4

13.74 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-R1/4

13.00 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP-R3/8

13.81 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-R3/8

12.31 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP-NPT1/8

12.87 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/8

12.53 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[PP-Kunststoff] PP-NPT1/4

13.34 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT1/4

Loading...

Grundlegende Informationen

Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Haupteinheits-Material PP
Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Zweig Anschlussstutzen
Number of Connection Tubes(pc.) 2 Form Auslöseknopf Perfekter Kreis

Technischer Support